프린터
PM45
Honeywell PM45는 기업이 높은 운영 효율성을 달성할 수 있도록 제조 및 공급망 관리에서 자동화 및 인텔리전스를 강화하는 것을 지원하는 스마트 라벨 솔루션용으로 제작되었습니다.
Honeywell 인쇄 플랫폼에 구축된 PM45 프린터는 내구성이 높으며 최대 14ips의 인쇄 속도를 제공합니다. PM45 프린터는 최대 +/-0.5mm 크기의 인쇄 등록 기능을 제공하므로 작은 전자 부품과 의료 기기 라벨에서도 바코드, 텍스트, 이미지에 대해 고품질 인쇄 결과를 보장할 수 있습니다.
고도의 연결형 산업용 프린터인 PM45는 향상된 WWAN 연결 기능을 제공하므로 현장의 네트워크 토폴로지에서 최소한의 제한만 받고 구축할 수 있습니다. PM45 프린터의 다목적성을 바탕으로 사용자는 RFID, 병렬, 산업용 및 애플리케이터 인터페이스를 통합하여 예측할 수 없는 향후 비즈니스 요구 사항을 해결할 수 있습니다. 지능형 제조 및 공급망 관리로의 전환을 지원할 수 있도록 PM45 프린터는 클라우드 기반에서든 아니면 로컬 서버에서든 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 다양한 네트워크 프로토콜과 여러 인쇄 언어를 지원합니다.
PM45에는 Honeywell의 Smart Parse 소프트웨어가 내장되어 있으므로 백엔드 시스템을 변경할 필요가 없으며 프로그래밍 기술이 없어도 라벨의 위치, 개체 및 바코드의 크기 또는 글꼴 유형을 신속하게 변경할 수 있습니다. Honeywell의 Operational Intelligence 소프트웨어를 통해 사용자는 PM45 프린터의 진단 및 출력 성능을 원격으로 관리하고 모니터링할 수 있습니다. PM45 프린터는 1인치 코어 사이즈의 잉크인 및 잉크아웃 리본을 포함한 다양한 미디어를 지원하므로 미디어 재공급 사이의 시간을 줄여드립니다.
특히 여러 인쇄 언어를 지원하는 Honeywell의 펌웨어 플랫폼을 갖춘 PM45 프린터는 기존의 Honeywell 프린터나 혼합 프린터를 대체하기에 이상적입니다. 견고한 구조의 전체 금속 인쇄 메커니즘, 간편한 프린터 헤드, 도구가 필요 없는 플래튼 롤러 교체로 중단시간과 유지보수를 최소화할 수 있습니다.