리더
8690i 웨어러블 RFID 미니 모바일 컴퓨터
8690i 웨어러블 RFID 미니 모바일 컴퓨터
Honeywell 8690i 웨어러블 기기는 업무용 소형 고성능 핸즈 프리 미니 모바일 컴퓨터로서 워크플로 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.
- 업계 표준 EPC Global Class 1 2세대 표준을 준수하는 RFID 판독기 8690i은 모든 공통 공급망 RFID 태그를 읽을 수 있습니다.
- 독립형 장치로서 간소화된 워크플로를 지원하고 스캐너, 판독기 및 모바일 컴퓨터 대체품을 대체할 수 있도록 애플리케이션 개발을 위한 맞춤형 가시선 컬러 디스플레이, WiFi 및 SDK를 통해 획득 및 운영 비용을 절감합니다.
- 링 또는 글러브 마운트 기능의 현장 재구성 가능한 액세서리로 여러 응용 분야에 맞게 맞춤화하십시오. 충전기는 분산 또는 대규모 통합 구축용으로 4베이 또는 12베이 옵션의 장치 및 배터리에 사용할 수 있습니다.
- 0.5미터(1.6피트)에서 2,000회 텀블에도 견디도록 설계된 8690i 웨어러블 미니 모바일은 거친 작업 환경에서 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
- Honeywell 운영 인텔리전스 워크플로 분석을 통해 배터리군 라이프사이클을 관리하고 중단 없는 교대 근무 운영을 보장하며 설정 및 펌웨어 업데이트가 간단합니다.
Honeywell 8690i는 핸즈 프리 방식의 소형 고성능 미니 모바일 컴퓨터로, 워크플로 효율성을 개선하고 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. •....여러 분야에서 RFID 판독기, 스캐너 및 모바일 컴퓨터를 단일 기기로 대체함으로써 워크플로를 단순화합니다. •....사용자 지정 가능한 사용자 대면 디스플레이로 워크플로 지침을 전달하는 반면, 2버튼 인터페이스로 사용자가 메뉴를 탐색하고 선택 사항을 확인할 수 있습니다. •....Wi-Fi 및 SDK를 통해 네트워크 애플리케이션에 직접 연결하며 TotalFreedom™ 플러그인 개발을 통해 오프라인 기능을 사용할 수도 있습니다. 웨어러블 8690i 모바일 컴퓨터를 사용하면 피킹, 포장, 분류 등의 일반적인 애플리케이션을 단일 기기에 통합할 수 있습니다. 이는 인체공학적 특성을 개선할 뿐만 아니라, 웨어러블 스캐너와 모바일 컴퓨터 솔루션에 비해 구입 및 운영 비용도 절감해 줍니다. 또한 가시선 외 RFID 제품 및 위치 식별을 통해 휴대용 바코드 스캐닝 애플리케이션에 비해 트랜잭션당 최대 66%까지 고주파 워크플로의 단계 수를 줄일 수 있어 생산성과 운영 처리량을 크게 높일 수 있습니다. 8690i 웨어러블 RFID 미니 모바일 컴퓨터로 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보십시오.
Scanning Specifications
- 밝기
- 0~100,000lux
- 모션 허용 오차
- 최대 584cm(230in)/second
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 뒤틀림
- ±60°
- 피치
- ±45°
Environmental
- 보관 온도 범위
- -20°C~60°C
- -4°F~140°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응결)
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 1.5m(4.9피트) 높이에서 콘크리트에 36회 낙하
Others
- 작동 온도
- -25~50°C
- -4°F~122°F
- 보증 기간
- 2년 공장 보증(참고: 배터리 보증은 1년입니다.)
- 브랜드
- Honeywell
- 전원 커넥터 종류
- 무선
Scanning Specifications
- 밝기
- 0~100,000lux
- 모션 허용 오차
- 최대 584cm(230in)/second
- 스캐닝 범위
- 표준 범위(SR)
- 디코딩 기능
- 1D/2D
- 뒤틀림
- ±60°
- 피치
- ±45°
Environmental
- 보관 온도 범위
- -20°C~60°C
- -4°F~140°F
- 작동 습도
- 상대 습도 0~95%(비응결)
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 1.5m(4.9피트) 높이에서 콘크리트에 36회 낙하
Others
- 작동 온도
- -25~50°C
- -4°F~122°F
- 보증 기간
- 2년 공장 보증(참고: 배터리 보증은 1년입니다.)
- 브랜드
- Honeywell
- 전원 커넥터 종류
- 무선
- 밝기 : 0~100,000lux
- 모션 허용 오차 : 최대 584cm(230in)/second
- 스캐닝 범위 : 표준 범위(SR)
- 디코딩 기능 : 1D/2D
- 뒤틀림 : ±60°
- 피치 : ±45°
- 보관 온도 범위 : -20°C~60°C|-4°F~140°F
- 작동 온도 : -25~50°C|-4°F~122°F
- 작동 습도 : 상대 습도 0~95%(비응결)
- 보호 등급 : IP54
- 낙하 사양 : 1.5m(4.9피트) 높이에서 콘크리트에 36회 낙하
- 보증 기간 : 2년 공장 보증(참고: 배터리 보증은 1년입니다.)
- 브랜드 : Honeywell
- 전원 커넥터 종류 : 무선