리더
IF2B 고정형 RFID 판독기
IF2B 고정형 RFID 판독기
작고 경제적인 디자인으로 고급 RFID 성능을 제공합니다. IF2B 네트워크 판독기는 패시브 UHF 자산 추적 및 재고 관리 애플리케이션의 설치 비용을 낮추어 투자 수익을 극대화합니다. 복잡한 프로세스에 강력한 자동화 기능을 추가하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.
- 판독점 당 비용이 저렴하고 뛰어난 ROI를 제공하는 작고 비용 효율적인 설계로 향상된 성능을 제공합니다. PoE(Power over Ethernet)를 선택하면 설치 비용이 절감됩니다.
- 확장된 메모리 옵션으로 Java®, Java Script, C# .Net.으로 작성된 애플리케이션을 호스팅할 수 있습니다.
- FCC 또는 ETSI 주파수 대역을 지원하는 전 세계 지역에서 운영할 수 있도록 공장 구성 가능합니다.
- 별도의 장비 없이 주변 장치를 직접 모니터링하고 제어합니다.
- 공통 네트워크 서비스 계획에서 쉽게 배포 및 관리.
작고 경제적인 IF2B 네트워크 판독기는 판독 지점 당 비용이 저렴한 확장 가능한 RFID 시스템을 필요로 하는 기업 및 산업 환경에서 다양한 RFID 응용 작업을 지원합니다. IF2B는 작고 가볍고 내구성 있는 케이스에 포장되어 있어 산업용 창고 및 제조 작업, 자산 및 재고 관리 응용 분야를 위한 엔터프라이즈 환경을 포함한 거의 모든 환경에 적합합니다. 투자 수익(ROI)을 높이기 위해 확장 가능한 저비용 배치가 가능하도록 제조된 IF2B 네트워크 판독기는 다음을 지원합니다.
- 이더넷 전원 장치
- 4개의 모노스태틱 또는 바이스태틱 RF 포트
- 내장된 전동식 범용 입출력(GPIO) 제어
- 표준 기반 LLRP와 사용하기 쉬운 기본 리더 인터페이스(BRI) 애플리케이션 인터페이스
IF2B 네트워크 판독기 무선 주파수(RF) 플랫폼은 동급 최강의 판독 성능을 제공하며 독창적인 첨단 RFID 확장(ARX) 지원을 통해 RFID 태그를 식별하는 데 있어 새로운 수준의 가시성을 제공하여 다용성이 떨어지는 제품 칩셋을 사용하는 판독기와 비교해 판독 정확도가 더 높습니다. IF2B 네트워크 판독기 및 Honeywell RFID 솔루션으로 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보십시오.
Features
- 기능
- 비용 효율성
- 전 세계 지역에서 운영
Network
- RFID 주파수 대역
- 865~868MHz
- 902~928MHz
Hardware
- 안테나 포트 수
- 4
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP53
Others
- 폼 팩터
- 고정형
- 작동 온도
- - 13~131°F
- - 25~55°C
- 보증 기간
- 1년
- 브랜드
- Honeywell
Features
- 기능
- 비용 효율성
- 전 세계 지역에서 운영
Network
- RFID 주파수 대역
- 865~868MHz
- 902~928MHz
Hardware
- 안테나 포트 수
- 4
Environmental
- 보관 온도 범위
- - 22~158°F
- - 30~70 °C
- 작동 습도
- 5 ~ 95%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP53
Others
- 폼 팩터
- 고정형
- 작동 온도
- - 13~131°F
- - 25~55°C
- 보증 기간
- 1년
- 브랜드
- Honeywell
- 기능 : 비용 효율성|전 세계 지역에서 운영
- 폼 팩터 : 고정형
- RFID 주파수 대역 : 865~868MHz|902~928MHz
- 안테나 포트 수 : 4
- 보관 온도 범위 : - 22~158°F|- 30~70 °C
- 작동 온도 : - 13~131°F|- 25~55°C
- 작동 습도 : 5 ~ 95%
- 보호 등급 : IP53
- 보증 기간 : 1년
- 브랜드 : Honeywell