리더
IH21 휴대용 UHF RFID 판독기
IH21 휴대용 UHF RFID 판독기
IH21 휴대용 RFID 판독기는 소형 경량 패키지 고성능 RFID 판독이 필요한 경우 Honeywell 모바일 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다. 세련된 준내구성 경량 IH21 판독기는 소매 재고조사, 옴니채널 주문 이행, 제품 입고, 재고 보충 및 픽업 속도를 높여 효율성과 생산성을 높여줍니다.
- 고속 RFID 판독기 모듈과 다기능 안테나 설계로 짧은 시간 안에 많은 태그를 읽을 수 있습니다.
- IH21 판독기와 연결된 모바일 컴퓨터를 동시 충전할 수 있어 작동이 간편하고 기계 부품의 유지보수 업무가 줄어듭니다.
- 산업 표준 EPC Global Class 1 2세대인 RA인치 RFID 판독기는 IH21의 공통 공급망 RFID 태그 판독을 지원합니다.
- 가볍고 인체공학적인 디자인으로 모든 사용자에게 적합합니다.
오늘날의 소매업체는 재고를 세밀하게 추적하고 점점 더 복잡해지는 고객의 기대에 부응하기 위해 항상 적절한 재고를 유지하고 적시에 보충 물량을 확보해야 하는 어려움을 해결해야 합니다. 직원과 자원은 늘 부족합니다. 많은 사람들이 프로세스를 간소화하고 효율성과 생산성을 높이는 데 도움이 되는 Honeywell 모바일 컴퓨팅, 스캐닝 및 RFID 기술을 찾고 있습니다. 소매 재고조사, 옴니채널 주문 이행, 제품 입고, 재고 보충 및 픽업 등의 분야에서 신속하게 대용량 RFID 태그를 판독할 수 있도록 설계된 Honeywell IH21 휴대용 UHF RFID 판독기를 소개합니다. IH21 UHF RFID 판독기에는 UHF 판독기와 휴대용 모바일 컴퓨터 장치 간의 직접 데이터 및 충전 연결을 가능하게 하는 특허 받은 ePop-Loq 스냅온 커넥터가 상부 표면에 통합되어 있습니다. ePop-Loq 스냅온 시스템을 사용하면 Dolphin 75e, Dolphin CT40, Dolphin CT50, Dolphin CT60 또는 ScanPal EDA50 시리즈 등 인기 Honeywell 모바일 컴퓨터 중 하나를 IH21 장치에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 고급 안테나 설계를 통해 IH21 장치가 안테나 앞에 있는 가장 일반적인 공급망 RFID 태그를 읽을 수 있어 잘못된 판독 결과를 없앨 수 있습니다. 사용자는 트리거를 가리키고 조준한 다음 누르기만 하면 됩니다. 그러면 범위 내 모든 항목을 거의 동시에 읽을 수 있어, 사이클 카운트 시간을 크게 줄이고 바코드 사용보다 최대 20배 빠른 속도로 재고 처리 속도를 높일 수 있습니다. 모바일 컴퓨터 연결은 ePop-Loq를 사용하여 USB 또는 Bluetooth를 통해 할 수 있습니다. 연결 후 IH21 RFID 판독기와 모바일 컴퓨터 배터리를 도킹 스테이션에서 동시에 충전할 수 있으므로 사용자는 결합된 장치를 항상 사용할 수 있습니다. IF2 휴대용 UHF RFID 판독기와 Honeywell 워크플로 솔루션으로 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보십시오.
Features
- 폼 팩터
- 휴대용
- 기능
- 견고한 구조
- 안전한 데이터 전송
- USB 또는 블루투스 연결
- 인기 있는 소매 모델과 호환
- 단일 지점 기기 충전
- 경량
- 인체공학적
Network
- RFID 주파수 대역
- 865~868MHz
- 902~928MHz
Environmental
- 작동 온도
- - 10°C~104°F
- 14°F~40°C
- 보관 온도 범위
- - 4~95°F
- - 20~35°C
- 작동 습도
- 5 ~ 85%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 주변 온도, 1.2m(4피트)에서 콘크리트에 여러 번 낙하, 온도 범위 전반, 0.9m(3피트) 높이에서 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Features
- 폼 팩터
- 휴대용
- 기능
- 견고한 구조
- 안전한 데이터 전송
- USB 또는 블루투스 연결
- 인기 있는 소매 모델과 호환
- 단일 지점 기기 충전
- 경량
- 인체공학적
Network
- RFID 주파수 대역
- 865~868MHz
- 902~928MHz
Environmental
- 작동 온도
- - 10°C~104°F
- 14°F~40°C
- 보관 온도 범위
- - 4~95°F
- - 20~35°C
- 작동 습도
- 5 ~ 85%
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 주변 온도, 1.2m(4피트)에서 콘크리트에 여러 번 낙하, 온도 범위 전반, 0.9m(3피트) 높이에서 낙하
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
- 폼 팩터 : 휴대용
- 기능 : 견고한 구조|안전한 데이터 전송|USB 또는 블루투스 연결|인기 있는 소매 모델과 호환|단일 지점 기기 충전|경량|인체공학적
- RFID 주파수 대역 : 865~868MHz|902~928MHz
- 작동 온도 : - 10°C~104°F|14°F~40°C
- 보관 온도 범위 : - 4~95°F|- 20~35°C
- 작동 습도 : 5 ~ 85%
- 보호 등급 : IP54
- 낙하 사양 : 주변 온도, 1.2m(4피트)에서 콘크리트에 여러 번 낙하, 온도 범위 전반, 0.9m(3피트) 높이에서 낙하
- 보증 기간 : 1년