리더
IP25 RFID 휴대용 판독기
IP25 RFID 휴대용 판독기
- 높은 태그 판독 속도로 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.
- 판독기 및 컴퓨터용 단일 충전 스테이션으로 쉽고 빠르게 충전할 수 있습니다.
- 인체공학적이고 균형 잡힌 설계로 다양한 시나리오에서 사용할 수 있습니다.
- 탁월한 판독 범위로 생산성을 높이고 수작업을 줄입니다.
- 4000mAH의 대형 배터리를 사용하면 장기간 중단 없이 사용할 수 있습니다.
Network
- RFID 주파수 대역
- EU: 865~868MHz
- 미국: 902~928MHz
Environmental
- 작동 온도
- -10°~40°
- 작동 습도
- 5~95% 비응결
- 보관 온도 범위
- -20°~60°
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 4피트/1.2m 높이에서 콘크리트에 여러 번 낙하(0°~40°)
Network
- RFID 주파수 대역
- EU: 865~868MHz
- 미국: 902~928MHz
Environmental
- 작동 온도
- -10°~40°
- 작동 습도
- 5~95% 비응결
- 보관 온도 범위
- -20°~60°
Standards & Approvals
- 보호 등급
- IP54
- 낙하 사양
- 4피트/1.2m 높이에서 콘크리트에 여러 번 낙하(0°~40°)
- RFID 주파수 대역 : EU: 865~868MHz|미국: 902~928MHz
- 작동 온도 : -10°~40°
- 작동 습도 : 5~95% 비응결
- 보관 온도 범위 : -20°~60°
- 보호 등급 : IP54
- 낙하 사양 : 4피트/1.2m 높이에서 콘크리트에 여러 번 낙하(0°~40°)