리더
IP30 RFID 휴대용 리더기
IP30 RFID 휴대용 리더기
- 여러 주파수 대역에서 사용 가능하여 글로벌 가동이 가능합니다.
- EPC 글로벌 인증 무선 기반.
- 방폭(NI) 구성 옵션.
- Intermec 고정 리더와 IP30 간의 원활한 소프트웨어 애플리케이션 이전성.
- 경량, 인체공학적 설계.
- 근거리/원거리 이미징 및 다중 네트워크 통신 옵션을 특징으로 하는Intermec 모바일 컴퓨터에 간편하게 스냅온 설치.
- 창고 운영
- 기업 자산 관리
- 소매 및 기업 재고 관리
- 현장 서비스
- 예외 처리
- 여러 주파수 대역에서 사용 가능하여 글로벌 가동이 가능합니다.
- EPC 글로벌 인증 무선 기반.
- 방폭(NI) 구성 옵션.
- Intermec 고정 리더와 IP30 간의 원활한 소프트웨어 애플리케이션 이전성.
- 경량, 인체공학적 설계.
- 근거리/원거리 이미징 및 다중 네트워크 통신 옵션을 특징으로 하는Intermec 모바일 컴퓨터에 간편하게 스냅온 설치.
- 창고 운영
- 기업 자산 관리
- 소매 및 기업 재고 관리
- 현장 서비스
- 예외 처리
Features
- 기능
- 선택 사항 방폭 모델
- 쉬운 설치
- 인체공학적
- 다섯 가지 무선 기술, 한 개의 시스템
- 애플리케이션 휴대성
- 폼 팩터
- 휴대용
Network
- RFID 주파수 대역
- 865MHz
- 915MHz
Environmental
- 작동 온도
- 5~122°F
- - 15~50°C
- 작동 습도
- 10 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 30~70 °C
- - 22~158°F
Standards & Approvals
- 진동 저항
- 2시간 동안, 각 3축에서 17.5 Grm의 Quasi 무작위 진동
- 낙하 사양
- 4피트(1.2m) 높이에서 콘크리트에 26회 낙하를 견딤
- 보호 등급
- IP64
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
Features
- 기능
- 선택 사항 방폭 모델
- 쉬운 설치
- 인체공학적
- 다섯 가지 무선 기술, 한 개의 시스템
- 애플리케이션 휴대성
- 폼 팩터
- 휴대용
Network
- RFID 주파수 대역
- 865MHz
- 915MHz
Environmental
- 작동 온도
- 5~122°F
- - 15~50°C
- 작동 습도
- 10 ~ 95%
- 보관 온도 범위
- - 30~70 °C
- - 22~158°F
Standards & Approvals
- 진동 저항
- 2시간 동안, 각 3축에서 17.5 Grm의 Quasi 무작위 진동
- 낙하 사양
- 4피트(1.2m) 높이에서 콘크리트에 26회 낙하를 견딤
- 보호 등급
- IP64
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
- 기능 : 선택 사항 방폭 모델|쉬운 설치|인체공학적|다섯 가지 무선 기술, 한 개의 시스템|애플리케이션 휴대성
- 폼 팩터 : 휴대용
- RFID 주파수 대역 : 865MHz|915MHz
- 작동 온도 : 5~122°F|- 15~50°C
- 작동 습도 : 10 ~ 95%
- 보관 온도 범위 : - 30~70 °C|- 22~158°F
- 진동 저항 : 2시간 동안, 각 3축에서 17.5 Grm의 Quasi 무작위 진동
- 낙하 사양 : 4피트(1.2m) 높이에서 콘크리트에 26회 낙하를 견딤
- 보호 등급 : IP64
- 보증 기간 : 1년