2D Barcode Scan Engines
확장형 FlexRange™ EX30 2D 스캔 엔진
근거리 및 확장된 FlexRange™ 읽기 범위 10cm ~ 20m。 고속, 조준 및 스캔。 소형。 N670X, N660X 및 N360X 시리즈 스캔 엔진과 호환.
창고 및 유통 센터 운영을 위한 확장형 FlexRange™ EX30 2D 스캔 엔진은 빠른 자동 초점 메커니즘을 위한 최신 기술을 사용하여 10cm~20m(4in~66ft)의 바코드를 매끄럽게 판독합니다.
창고 및 유통 센터 운영 관리자는 10cm~20m(4인치~66피트) 높이의 선반에 있는 패키지 라벨과 같이 가까운 거리뿐만 아니라 먼 거리에서도 바코드를 읽을 수 있는 바코드 스캐닝 솔루션이 필요합니다. EX30은 가까운 거리에서 최대 20m[66ft]까지 42°의 넓은 읽기 각도 범위를 지원함으로써 이러한 핵심 요구 사항에 부응합니다.
근거리와 원거리 모두에서 바코드를 판독하는 작업자는 두 작업 간에 원활하게 전환할 수 있을 것으로 예상됩니다. Extended FlexRange EX30 은 최신 기술을 사용하여 이전 모델보다 몇 배 더 빠르게 초점을 변경할 수 있는 빠른 자동 초점 렌즈 메커니즘을 제공합니다. 이 성능 수준에서는 운전자가 전체 거리 범위에서 판독 지연 시간을 느끼지 못하므로 효율적이고 편안한 작업 속도를 유지할 수 있습니다.
Extended FlexRange EX30 의 전기 인터페이스는 Honeywell의 N670X 시리즈, N660X 시리즈 및 N360X 시리즈 고정 초점, 소형 스캔 엔진과 완벽하게 호환됩니다. 이 호환성은 고객에게 동일한 모바일 장치에 맞는 더 좋은 것부터 최상의 것까지 완전한 바코드 스캐닝 성능을 제공하여 설계 시간과 자원을 최소한으로 유지합니다. 확장형 FlexRange EX30은 병렬 또는 MIPI 인터페이스와 함께 사용할 수 있으며, 현재 최신 세대의 프로세서와 함께 사용됩니다.
Extended FlexRange EX30 은 장치의 메인 프로세서 리소스를 사용하여 OS에서 실행되는 모바일 장치에 쉽게 내장될 수 있습니다. Honeywell은 디코더 소프트웨어를 솔루션에 통합하여 하드웨어를 제거하고 메인 프로세서의 전원을 사용하여 성능을 향상시킴으로써 소유 비용을 절감함으로써 고객을 지원합니다.
확장된 FlexRange EX30 은 새로운 Honeywell Gen7 DB 디코더 보드를 통해 구동될 수 있으므로 드론, 모바일 액세서리 및 슬레드와 같은 비OS 장치에 쉽게 통합할 수 있습니다.
기능
- 근거리 및 확장 FlexRange 판독 범위는 10 cm ~ 20 m(4 in ~ 66 ft)이므로 동일한 장치에서 근거리 및 원거리 바코드 판독이 가능합니다.
- MIPI 인터페이스는 최신 프로세서와의 호환성을 제공합니다.
- 특허 받은 임베디드 자동 초점 렌즈 메커니즘으로 빠르고, 스캔이 가능한 조준형 작동을 가능하게 하여 작업 효율을 높여줍니다.
- 13mm x 30.5mm x 222mm의 컴팩트한 치수[5.12in x 1.2in x 0.87인치]로 더 슬림한 모바일 장치 설계에 쉽게 장착할 수 있습니다.
- Honeywell의 N670X, N660X, 및 N360X 시리즈 스캔 엔진과 호환 가능하므로 통합 시간을 줄이고 설계 유연성을 향상할 수 있습니다.
- 디코더 소프트웨어 또는 하드웨어(Honeywell Gen7 DB 디코더 보드) 옵션을 유연하게 선택할 수 있어 OS 및 OS가 지원되지 않는 장치에 모두 통합할 수 있습니다.
응용 가능한 분야
창고 및 유통 센터에서 사용하기 위해 동일한 장치에서 니어 바코드 및 파 바코드 스캐닝.