2D Barcode Scan Engines
N4680 시리즈 소형, 디코딩된 2D 스캔 엔진
Honeywell의 최신 이미징 및 디코딩 기술을 활용하는 일체형 설계, 완전 디코딩 2D 스캔 엔진
Honeywell의 차세대 소형 디코딩 N4680 시리즈 2D 스캔 엔진은 업계 표준 12핀 ZIF 커넥터가 있는 TTL 직렬 또는 USB 버전으로 제공됩니다. 이전 버전인 Honeywell N3680 시리즈를 사용하는 고객에게 더 쉬운 마이그레이션 경로를 제공하기 위해 N4680 시리즈 스캔 엔진은 동일한 기계적 크기이며 동일한 장착 구멍과 전기 핀아웃이 특징이며 드롭인 교체를 생성합니다. Gen5 5x00 및 EAxx 플랫폼을 사용하는 기존 고객의 경우 N4680 시리즈는 더욱 작은 일체형 패키지에서 더 나은 성능을 위한 업그레이드 경로를 제공합니다.
N4680 시리즈 스캔 엔진은 최대 120fps의 속도로 이미지를 캡처하여 6m/s에 도달할 수 있는 뛰어난 모션 내성을 제공합니다. 강력한 프로세서가 2.5배 더 빠릅니다. Honeywell의 최신 디코더 플랫폼을 사용하는 이 장치는 1D, 2D 및 OCR을 포함한 다양한 심볼로지를 지원합니다. 또한 잘못 인쇄된 바코드 판독 기능을 지원하고 스마트폰 화면에서 직접 바코드를 읽을 수 있는 고급 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 특성으로 인해 N4680 시리즈 스캔 엔진은 많은 종이 없는 비접촉식 애플리케이션의 증가하는 추세를 해결하는 데 유용합니다.
N4680 시리즈는 고객이 표준 직렬 TTL 또는 USB 인터페이스, 소형 폼 팩터와 간단히 통합할 수 있도록 하며 추가 케이블 및 디코더 보드를 처리할 때 기계적 설계 문제가 없음. 많은 휴대용 단자와 같이 스캔 집약적인 응용 분야를 처리할 수 있는 스캔 엔진을 찾고 있거나, 소형 크기가 좁은 기계 설계에 적합해야 하는 경우 N4680 시리즈는 모바일 및 고정 응용 분야 모두에 해답을 제공합니다.
기능 및 장점
- Honeywell N3680 시리즈의 드롭인 교체품은 동일한 전기적 및 기계적 호환성을 가지지만, 훨씬 더 높은 모션 허용 오차로 인해 스캐닝 집약적인 응용 분야로 장치를 설계할 수 있습니다.
- 완전히 통합된 일체형 설계 스캔 엔진으로, 별도의 디코더 보드나 호스트 디코더 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 실제로 N3680 시리즈는 사용자 장치와 통합을 위한 CPU 또는 OS가 필요하지 않습니다.
- 글로벌 셔터가 있는 개선된 스냅피네스는 롤링 셔터의 0.1m/s에 비해 모션 허용 오차가 6m/s로 훨씬 높습니다.
- OCR 및 TotalFreedom™과 같이 바코드 기능 이외의 지원은 Honeywell의 EasyDL™ 등의 부가 가치 사용자 정의 기능을 구현할 수 있도록 소프트웨어 플러그인 개발을 위한 개방형 시스템 아키텍처를 제공합니다.
- 넓은 작동 온도 범위는 응용 분야에 따라 유연합니다.