Decoder Boards
Honeywell GEN7 DB 2D 디코더 보드
매우 작은 설치 공간. 뛰어난 모션 허용 오차. 2.5배 빠른 프로세서 속도. 최신 소프트웨어 디코더 플랫폼. 넓은 온도 범위.
소형 디코더 보드
Honeywell Gen7 DB 디코더 보드는 Honeywell의 성공적인 MINI DB 디코더 보드의 차세대 버전입니다. 고성능 및 소형 폼 팩터 외에도 사용자는 가장 완전한 바코드 기호 지원, 뛰어난 모션 허용 오차, 모든 유형의 바코드(심지어 스마트폰 화면에서 직접 인쇄하거나 읽을 수 없는 바코드도 포함)에 대한 강력한 스캐닝의 이점을 계속 누릴 수 있습니다. 또한 Honeywell Gen7 DB는 플래시로 업그레이드할 수 있어 지속적인 혁신과 지원을 보장합니다.
고객은 TTL 직렬 또는 USB 인터페이스를 선택하여 추가 홀드다운 나사를 사용하여 고객의 메인 보드에 대한 기판 대 기판, 스냅온 설치로 설계할 수 있음. 이 "케이블 없는" 솔루션은 추가 플렉스 케이블 및 커넥터를 제거하면서도 더욱 작은 설치 공간을 제공합니다.
Honeywell Gen7 DB는 고성능 N670X 시리즈 스캔 엔진의 작동 온도 범위와 일치하는 -30°C ~ 60°C[-22°F ~ 140°F]의 넓은 온도 범위에서 작동합니다.
Honeywell Gen7 DB는 MINI DB 디코더 보드와 완벽하게 백워드 호환되어 동일한 전기 핀아웃 및 기계적 핏을 공유하므로 현재 설계를 새로운 Honeywell GEN7 DB 플랫폼으로 원활하게 마이그레이션할 수 있습니다. N670X 시리즈 및 확장형 FlexRange EX30 스캔 엔진과 결합하면, 고객은 매우 작은 공간에 완벽한 2D 이미징 솔루션을 쉽게 내장할 수 있어 그 어느 때보다 뛰어난 설계 유연성과 통합성을 제공합니다.
기능
- 소형 폼 팩터는 다른 기술을 통합할 수 있는 공간을 더 많이 확보하고, 조정을 최소화하며, 설계를 신속하게 처리하고, 총 비용을 절감합니다.
- Honeywell의 최신 광학 제품을 지원하기 위해 MINI DB와 전기 및 기계적으로 호환됩니다.
- OCR 및 TotalFreedom과 같이 바코드 기능 이외의 지원은 Honeywell의 EasyDL™ 등의 부가 가치 사용자 정의 기능을 구현할 수 있도록 소프트웨어 플러그인 개발을 위한 개방형 시스템 아키텍처를 제공합니다.
- 넓은 작동 온도 범위는 응용 분야에 따라 유연합니다.
- 최적화된 성능을 위한 Honeywell의 최신 디코딩 라이브러리가 포함되어 있습니다.