/content/sps/kr/ko/search-results.html

Voice Devices and Headsets

Honeywell Voice SR-35 유선 헤드셋

Honeywell Voice SR-35 유선 헤드셋

제품설명

물류 개선이 초 단위로 측정되는 유통 환경에서 팀 구성원은 단일 작업 지시 청취를 놓치거나 반복되는 응답으로 인해 부담을 감수해야 하므로 지연이 발생할 수 있습니다. Honeywell Voice™ 음성 인식 유선 헤드셋은 까다로운 산업 환경에서 매 순간 필요한 성능을 발휘합니다.

  • Honeywell 음성 인식 헤드셋은 Honeywell 음성 지원 애플리케이션을 위해 특별 제작되었으며, 냉동고, 높은 소음, 안전모 착용 등 고유한 요구를 지원하는 유선 옵션을 제공합니다.
  • Honeywell Voice 유선 헤드셋은 최저 및 최고 가동 온도에서 2.1m(7피트)에서 15회, 1.8m(6피트)에서 50회의 낙하 테스트를 거칩니다.
  • Honeywell 음성 인식 유선 헤드셋은 Honeywell Voice A500 및 A720 모바일 기기와 연동되도록 최적화되었으며, 특수 환경에서 작동하도록 특별 제작된 모델과 함께 사용할 수 있습니다.
  • Honeywell Voice SR-15 유선 헤드셋은 특수 헤드 커버, 헤어스타일 또는 모자(하드 모자 포함)를 착용하는 작업자를 위한 가벼우면서 머리뒤로 착용하는 구성입니다.
  • Honeywell Voice 유선 헤드셋은 까다로운 냉동/저온 보관 환경에서 극한의 추위를 견디고 보호복과 함께 편안하게 착용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
  • 안전모가 필요한 산업 환경에서 소음 감소 기능을 제공하는 단일 이어컵 헤드셋.
  • PELTOR™ 클립 안전모에도 착용 가능합니다. (안전모 및 PELTOR 클립은 포함되어 있지 않습니다.)
명세서

Features

  • 기능
    • Vocollect A500 및 A720에 이상적인 파트너
    • Vocollect 음성 지원 응용 작업을 위해 제작됨

Network

  • 무선 통신
    • 해당 없음

Environmental

  • 보관 온도 범위
    • - 40~158°F
    • - 40~70°C

Standards & Approvals

  • 낙하 사양
    • 최소 및 최대 작동 온도, 2.1m(7피트)에서 15회 낙하, 최소 및 최대 작동 온도, 1.8m(6피트)에서 50회 낙하
  • 보호 등급
    • IP67

Others

  • 제품 종류
    • 헤드폰
  • 작동 온도
    • - 40~122°F
    • - 40~50°C
  • 브랜드
    • Honeywell

Features

  • 기능
    • Vocollect A500 및 A720에 이상적인 파트너
    • Vocollect 음성 지원 응용 작업을 위해 제작됨

Network

  • 무선 통신
    • 해당 없음

Environmental

  • 보관 온도 범위
    • - 40~158°F
    • - 40~70°C

Standards & Approvals

  • 낙하 사양
    • 최소 및 최대 작동 온도, 2.1m(7피트)에서 15회 낙하, 최소 및 최대 작동 온도, 1.8m(6피트)에서 50회 낙하
  • 보호 등급
    • IP67

Others

  • 제품 종류
    • 헤드폰
  • 작동 온도
    • - 40~122°F
    • - 40~50°C
  • 브랜드
    • Honeywell
  • 제품 종류 : 헤드폰
  • 기능 : Vocollect A500 및 A720에 이상적인 파트너|Vocollect 음성 지원 응용 작업을 위해 제작됨
  • 무선 통신 : 해당 없음
  • 보관 온도 범위 : - 40~158°F|- 40~70°C
  • 작동 온도 : - 40~122°F|- 40~50°C
  • 낙하 사양 : 최소 및 최대 작동 온도, 2.1m(7피트)에서 15회 낙하, 최소 및 최대 작동 온도, 1.8m(6피트)에서 50회 낙하
  • 보호 등급 : IP67
  • 브랜드 : Honeywell
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Honeywell Voice Brochure
application/pdf 2.26 MB
9/14/2021
2.26 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Honeywell Voice Brochure
application/pdf 2.26 MB
9/14/2021
2.26 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Honeywell Voice Brochure
2.26 MB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
HD-704-1
alt
HD-704-2
Image
SKU
Description
alt
HD-704-1
alt
HD-704-2