앵커리지 커넥터
Miller Fusion™ 루프 앵커 포스트
Miller Fusion™ 루프 앵커 포스트
다용도 Miller Fusion™ 루프 앵커 포스트 싱글 포인트 앵커는 스탠딩 솔기, 멤브레인/빌트업, 금속 외장, 콘크리트 및 목재를 포함한 다양한 루프 설계에 적응합니다. 혁신적인 베이스 플레이트는 지붕 표면 침투가 필요 없는 빠른 셋업을 위해 설계되었습니다.
신뢰할 수 있는 연결
추락이 발생하면 에너지 흡수 설계로 힘이 감소하여 구조물에 대한 안전한 연결을 유지합니다.
쉬운 설치
빠르고 쉬운 설치로 설치 비용이 절감되며, 최소한의 노동만 필요하고 지붕 침투 및 수리가 필요하지 않습니다.
기능 및 이점:
- 지붕 구조물에 가해지는 낙하력을 크게 감소 – 추락 시, Miller 퓨전 루프 앵커 포스트의 상단은 직행력으로 방향을 조정하고 특허 출원 중인 에너지 흡수기를 활성화합니다.
- 변화하는 실외 환경을 견디는 내구성 있는 설계 – 내부 구성품은 스테인리스강으로 제작됨
- 추가 보호를 위한 이중 코팅 – 강철 포스트 및 베이스는 아연으로 도금한 후 두 겹의 보호를 위한 프리미엄 분말 코팅 처리
- 다양한 루프 설계에 적용할 수 있는 다목적 단일 지점 앵커
- 강철 데크, 콘크리트 및 목재용 모델은 기타 비지붕 구조물에 사용할 수 있습니다.
- 루프 검사 및 유지보수
- 에어컨, 환기 팬 및 태양열 패널 유지보수
- 채광창 청소
- 거터에서 잔해 제거
- 위성 접시 및 기타 통신 시스템의 설치 및 유지 관리
Miller 퓨전 루프 앵커 포스트는 다양한 지붕 구조물에 맞습니다.
스탠딩 심 디자인:
- 알루미늄 클램핑 메커니즘은 베이스 플레이트에 사전 설치하도록 설계되었으며, 간편한 설치를 위해 자체 센터링됨
- 체결 및 점검이 용이하도록 판 위로부터 클램핑 볼트를 조임
- 영구 및 임시 설치에 사용 가능
- 최대 610mm(24in)의 스탠딩 심 간격을 수용할 수 있는 3가지 모델이 있습니다.
- 최소 24 게이지(0.024-in. [.61 mm]) 두께
- 하드웨어 키트에는 지붕에 물손상되지 않도록 밀봉재가 포함되어 있습니다.
- 설치가 쉬운 토글 키트는 멤브레인, 절연 및 금속 피복, 목재 피복 또는 콘크리트에 고정됨
- 최대 10.5in(267mm)의 지붕 두께까지 장착 가능한 모델
- 최소 두께 5/8in(15.9mm) CDX의 합판에 설치합니다.
- 래그 나사 키트 포함
- 임시 설치 전용으로 설계
- 최소 두께가 165mm(6.5in)이고 최소 압축 강도가 20.7MPa(3000psi)인 콘크리트 데크에 설치
- 콘크리트 확장 앵커 키트 포함
- 이 다목적 포스트는 모델 X10011, X10040 및 X10050 과 동일한 베이스를 사용합니다.
- 이 베이스에는 Miller 지정 하드웨어를 구매해야 합니다. (이 모델에는 하드웨어가 포함되지 않음)