앵커리지 커넥터
Miller 영구 앵커리지 커넥터
Miller 영구 앵커리지 커넥터
기능 및 이점:
장착된 D-링:
- 플레이트가 있는 스틸 D-링, 4-3/8-in.(111mm) 직경 볼트, 잠금 와셔, 너트 및 드릴링 템플릿(SKU 410/) 포함
- 최대 3/4in(19mm) 작업 두께를 위한 D-볼트 앵커에는 잠금 와셔와 너트가 있는 1/2in(13mm) 직경 볼트가 포함됩니다. (SKU 415/)
- 최대 102mm(4in) 작업 두께를 위한 D-볼트 앵커에는 잠금 와셔와 너트가 있는 16mm(5/8in) 직경 볼트가 포함됩니다. (SKU 416/) 하드웨어가 없는 D-볼트 앵커(SKU 417/)
- 최대 102mm(4in) 작업 두께를 위한 스테인리스 스틸 D-볼트 앵커에는 잠금 와셔와 너트가 있는 16mm(5/8in) 직경 볼트가 포함됩니다. (SKU 416SS/) 스테인레스 스틸 D-볼트 앵커, 하드웨어 없음(SKU 417SS/)
- 최대 102mm(4in) 작업 두께를 위한 D-볼트 앵커에는 잠금 와셔와 너트가 있는 19mm(3/4in) 직경 볼트가 포함됩니다. (SKU 418/) 하드웨어가 없는 D-볼트 앵커(SKU 419/)
- 최대 102mm(4in) 작업 두께를 위한 스테인리스 스틸 D-볼트 앵커에는 잠금 와셔와 너트가 있는 19mm(3/4in) 직경 볼트가 포함됩니다. (SKU 418SS/) 하드웨어가 없는 D-볼트 앵커(SKU 419SS/)