앵커리지 커넥터
Miller 안전 스트랩
Miller 안전 스트랩
Miller 브랜드 안전 스트랩에는 잠금 스냅 후크가 장착되어 있으며 빨간색 내부 코어/마모 표시기로 구성되어 있습니다. 빨간색 코어가 노출된 경우: 끈을 사용하지 말아야 합니다.
인증
모든 해당 ANSI 충족: CSA 및 OSHA 요건.
기능 및 이점:
NF 시리즈 안전 스트랩
- 너비 44mm(1-3/4in): 100% 나일론 안전 스트랩은 빠르고 쉽게 스트랩 길이를 조절할 수 있는 마찰 버클을 제공합니다.
- 강력한 안전 스트랩: 6겹 나일론으로 제작: 모든 유형의 기상 조건에서 유연하게 유지
- 텅 버클 조절장치가 포함되어 있어 빠르게 안전하게 조절할 수 있습니다.
Others
- 재질
- 나일론
Others
- 재질
- 나일론
- 재질 : 나일론