앵커리지 커넥터
Miller Shadow™
Miller Shadow™
Miller Shadow™ 조절식 및 고정식 빔 앵커는 다양한 I 및 H 빔 플랜지에 수평으로 연결됩니다.
최대 생산성
조정 가능한 빔 앵커는 빔을 부드럽게 밀어 작업자에게 편안한 운동 범위를 제공합니다.
단단한 그립
고정 빔 앵커는 수평 또는 수직 방향으로 작동합니다. 즉, 빔 또는 컬럼을 단단히 잡아 임시 또는 영구 고정 장치를 부착합니다.
넓은 범위
폭이 3in(76mm)에서 24in(610mm)까지, 두께가 최대 2-1/2in(64mm)인 광범위한 빔 랜지와 수평으로 연결됩니다.특징 및 이점:
- 사용이 쉽고 느슨한 핀이 필요 없는 빠른 클릭 조정
- 스테인리스 스틸과 고강도 브론즈 구조로 사용 수명 연장 가능
- I-빔 추락 방지 안전을 위한 고유한 포지티브 록 연결 시스템
- 스냅후크와 카라비너를 모두 수용하여 사용이 간편합니다.
Others
- 플랜지 빔 너비 범위
- 4인치~12인치
- 12인치~24인치
- 3인치~14인치
- 4인치~12인치
- 3인치~14인치
- 12인치~24인치
- 클램핑 피트 재질
- 청동
- 알루미늄
- 알루미늄
- 청동
Others
- 플랜지 빔 너비 범위
- 4인치~12인치
- 12인치~24인치
- 3인치~14인치
- 4인치~12인치
- 3인치~14인치
- 12인치~24인치
- 클램핑 피트 재질
- 청동
- 알루미늄
- 알루미늄
- 청동
- 플랜지 빔 너비 범위 : 4인치~12인치|12인치~24인치|3인치~14인치|4인치~12인치 | 3인치~14인치 | 12인치~24인치
- 클램핑 피트 재질 : 청동|알루미늄|알루미늄 | 청동