앵커리지 커넥터
Miller 스위블 앵커
Miller 스위블 앵커
혁신적인 360° 회전이 가능한 새로운 Miller 스위블 앵커는 작업자의 추락 방지 시스템에 연결하여 고공 작업 시 안전하게 보호하고 콘크리트 및 강철에 사용할 수 있는 옵션을 포함합니다. D-링이 있는 Miller 회전 앵커 또는 Miller 드롭스루 스위블 중에서 선택합니다.
움직임의 자유
혁신적인 스위블 설계로 360° D-링 회전 및 180° 플립을 제공하면서 사용 중 게이트 부하/롤아웃이 우발적으로 발생하는 것을 방지합니다.
제거/재사용 가능
Miller Grip™ 앵커를 포함하는 스위블 하이브리드 앵커는 제거 후 새로운 위치에 간단히 재설치할 수 있는 고강도 휴대용 앵커입니다.
기능 및 이점:
D-링이 있는 Miller 스위블 앵커
- 다양한 용도 – 강철 및 콘크리트용 영구 및 휴대용 구조물 장착 옵션
- 다양한 앵커리지 옵션 – 5,000lb(5K) 및 10,000lb(10K)의 궁극적인 인장 강도로 이용 가능: 10K 앵커는 SkyGrip® 또는 TechLine™ 수평 구명줄 키트와 함께 사용 가능
- 내식성 – 아연 도금 강철 또는 스테인리스강 구조로 제공
- 최대 141kg(310lb) 작업자로 정해짐
- 적용 가능한 모든 OSHA 및 ANSI 요구 사항 충족
- 오버헤드 사용 – 앵커가 1 3/4in ~ 2in 직경의 구멍에 떨어져 5,000lb(5K)의 오버헤드 앵커 제공
- 탈착식/재사용 가능한 콘크리트 앵커 – 최소 3,000psi(20.7MPa)의 압축 강도를 가진 경화 콘크리트에서 사용하도록 설계됨
- 최대 141kg(310lb) 작업자로 정해짐
- 적용 가능한 모든 OSHA 및 ANSI 요구 사항 충족
Others
- 재질
- 아연 도금 강철
- 스테인리스 스틸
Others
- 재질
- 아연 도금 강철
- 스테인리스 스틸
- 재질 : 아연 도금 강철|스테인리스 스틸