앵커리지 커넥터
Miller 임시 앵커리지 커넥터
Miller 임시 앵커리지 커넥터
품질
Miller 앵커리지 커넥터는 모든 해당 ANSI를 충족함: OSHA 및 CSA 요건.
기능 및 이점:
철근 후크 앵커:
- 비계에 고정하기 쉽도록 설계: 파이프 또는 앵글 인두
- 310lbs(140.6kg) 최대 용량
- 스프링 작동 앵커리지 커넥터는 간단한 한 손으로 설치 가능
- 19mm(3/4in) 직경의 구멍에 맞음
- 일체형 SofStop 충격 흡수기 포함
- 310lbs(140.6kg) 최대 용량
- 6ft (1.8m) 웹 크로스 암 스트랩은 I-빔 및 기타 구조물을 감싸고, 3in(76mm) D-링을 통과해 랜야드 및 기타 연결 장치의 안전한 부착 지점을 형성하는 2in(51mm) D-링으로 부착됩니다.
- 400lbs(181.4kg) 최대 용량
- 6m(20ft) 유리섬유 폴과 스프링 장착 후크는 사다리와 타워를 오르는 데 이상적입니다.
- 지면에서 앵글 철제 파이프와 관련 구조물까지 최대 6m(20ft)의 추락 방지 시스템을 설치합니다.
- 400lbs(181.4kg) 최대 용량
- 6ft (1.8m): 2in(51mm) 웹 스트랩
- 2in(50mm) D-링
- 400lbs(181.4kg) 최대 용량
- 콘크리트 D-볼트 앵커리지 커넥터에는 5/8in(16mm) 스터드형 확장 앵커가 포함되어 있으며, 이는 콘크리트 및 필수 사양(최소 2:000psi [13.8MPa])을 충족하는 경량 콘크리트가 있는 적용 분야에 이상적입니다.
- 수직 벽이나 오버헤드에 설치하여 다양하게 활용할 수 있습니다.
- 콘크리트 확장 볼트(417CBOLT/) 별도 구매 가능
- 케이블 앵커리지 커넥터로 빠르고 쉽게 부착할 수 있음
- 6mm(1/4in) 비닐 코팅: 아연 도금 와이어 로프 및 76mm(3in) O-링으로 구성
- 표준 길이는 6ft(1.8m)입니다. 추가 길이 가능
- 8187V 는 단조 스틸: 자동 잠금: 1in(25mm) 게이트 입구가 있는 캡티브 아이 카라비너
- 8186V는 3/4in(19mm) 게이트 입구가 있는 잠금식 스냅 후크가 있으며, 400lbs.(181.4 kg) 최대 용량
- 비계에 고정하기 쉽도록 설계: 파이프 또는 앵글 인두
- 간편하게 한 손으로 설치할 수 있는 잠금식 철근 후크가 있으며, 다른 쪽 끝에는 연결 장치를 수용하기 위한 D-링이 있습니다.
- 400lbs(181.4kg) 최대 용량
- 빔 트롤리는 조절이 가능하며 작업자를 따라 슬라이딩하는 방식으로 이동성을 극대화하였습니다. 폭 76mm(3in)에서 114mm(4-1/2in)의 빔 플랜지에 맞게 조절합니다.
- 빔 트롤리 레트로피트 키트는 빔 트롤리 9065/BK를 최대 8-1/2in(216mm) 너비의 빔 플랜지로 변환합니다.
- 9065-1은 최대 8-1/2in(216mm) 너비의 I-빔을 수용합니다.
- 9065-2는 I-빔을 최대 305mm(12in) 너비까지 수용합니다. 400lbs
- (181.4kg) 최대 용량
- 6ft(1.8m) 체인 앵커는 I-빔 또는 기타 구조물을 쉽게 감싸는 임시 앵커리지 커넥터로, 설치가 간편한 단일 사용자에게 제공
- 이 제품은 모서리와 날카로운 모서리를 안전하게 감싸며, 열이나 용접이 튀는 화학 물질이 발생할 수 있는 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
- 400lbs(181.4kg) 최대 용량
- 빔 클램프는 수평 I-빔에 부착할 수 있는 강철 고정점입니다. S-빔 또는 W-빔
- 스위블 부착 링이 작업자의 연결 장치가 꼬이는 것을 방지
- 400lbs(181.4kg) 최대 용량
- 콘크리트 형태에 임시 고정을 제공하도록 설계됨
- 1-3/4in(44mm) 너비로 구성: 내마모성 웨빙
- 단조강 D-링(8185C)은 22kN(5,000lbs)을 견딜 수 있습니다.
- 표준 길이 2ft (0.6 m) 및 4ft (1.2m): 추가 길이 가능
- 웹 루프(캐러비너 부착용 이너 웨어 패드 포함)와 함께도 이용 가능
- 강철 트위스트락 카라비너
- 트리플 액션 트위스트 락 카라비너. 경량 알루미늄
- 대형: 알루미늄 트위스트록 카라비너
- 경량: 알루미늄 트위스트록 카라비너
- 대형: 강철 트위스트록 카라비너
Others
- 최대 중량 용량
- 181.4
- 연결부 재질
- 강철
- 재질
- 폴리에스터
- 스테인리스 스틸
- 스테인리스강
- 폴리에스터
- 커넥터 유형
- 카라비너
- 확장 폴 및 후크 앵커
- 카라비너
- 확장 폴 및 후크 앵커
- 표준
- OSHA 1926.502
- ANSI Z359.1-2007
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1-2007
Others
- 최대 중량 용량
- 181.4
- 연결부 재질
- 강철
- 재질
- 폴리에스터
- 스테인리스 스틸
- 스테인리스강
- 폴리에스터
- 커넥터 유형
- 카라비너
- 확장 폴 및 후크 앵커
- 카라비너
- 확장 폴 및 후크 앵커
- 표준
- OSHA 1926.502
- ANSI Z359.1-2007
- ANSI A10.32
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- ANSI Z359.1-2007
- 연결부 재질 : 강철
- 재질 : 폴리에스터|스테인리스 스틸|스테인리스강 | 폴리에스터
- 커넥터 유형 : 카라비너|확장 폴 및 후크 앵커|카라비너 | 확장 폴 및 후크 앵커
- 표준 : OSHA 1926.502|ANSI Z359.1-2007|ANSI A10.32|OSHA 1910.66|OSHA 1926.502 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32 | ANSI Z359.1-2007
- 최대 중량 용량 : 181.4