앵커리지 시스템
Miller Vi-Go™ 사다리 오르기 안전 시스템(케이블)
Miller Vi-Go™ 사다리 오르기 안전 시스템(케이블)
무중단 추락 방지
고유한 디자인: 특허 출원 중인 Vi-Go™ 케이블 슬리브는 중간 케이블 가이드를 자동으로 우회함: 양손을 자유롭게 하여 클라이밍을 할 수 있음: 추락 시 케이블과 잠금 장치를 따라 순조롭게 이동함.
용이성 한 손으로 작동
핀/체인 또는 외부 부품이 없어 분실 또는 손상될 수 없습니다.
기능 및 이점:
- 잘못된 설치를 방지하기 위해 설계된 부착 메커니즘 - 잘못 부착되면 장치가 열리지 않음
- 케이블 슬리브 통합 충격 흡수 요소 – ‘이중 충격 흡수 시스템’을 제공하여 추락력을 더욱 줄입니다. 시스템 및 사다리를 손상으로부터 보호합니다.
- 한 번에 최대 4명의 작업자 수용
- 5/16in(8mm) 또는 3/8in(10mm) 케이블 수용
- 자동 또는 수동 개인 추락 방지 장치 케이블 슬리브 선택 - 두 케이블 슬리브는 모두 오름차순 또는 내림차순으로 구명줄을 따라 사용자를 따라가도록 설계되었습니다. 추락 시 즉시 잠깁니다.
- 무중단 추락 방지- 고유한 디자인: 특허 출원 중인 Vi-Go 케이블 슬리브는 중간 케이블 가이드를 자동으로 우회함: 양손을 자유롭게 하여 클라이밍을 할 수 있음: 추락 시 케이블과 잠금 장치를 따라 순조롭게 이동함.
- 간편: 한 손으로 작동하여 시스템에서 부착/분리할 수 있습니다. 분실 또는 손상에 대한 핀/체인 또는 외부 부품이 없음
- 자동 통과 케이블 가이드케이블 마모를 방지하고 시스템이 곡선을 수용할 수 있도록 구명줄을 확보합니다.
- 거친 환경을 견디는 Vi-Go 케이블 슬리브는 내구성: 내식성 알루미늄 및 스테인리스 스틸 구성품으로 제작됨
- 잘못된 설치를 방지하기 위해 설계된 부착 메커니즘:안전 보장. 잘못 부착되면 장치가 열리지 않음
- 케이블 슬리브 통합 충격 흡수 요소
- 5/16in(8mm) 또는 3/8in(10mm) 케이블 수용
- 중간 가이드가 있는 케이블을 수동으로 제거/삽입해야 합니다.
- 케이블 가이드는 케이블 마모를 방지하기 위해 구명줄을 고정합니다.
- 수동 Vi-Go 케이블 슬리브는 상승 및 하강하는 동안 작업자를 따릅니다.
- 케이블 슬리브는 추락 시 즉시 잠깁니다.
- 3/8in(10mm) 케이블에 사용할 수 있습니다.
- 케이블 슬리브는 별도로 구매해야 합니다.
자체 시스템 구축 - 현장에서 절단 케이블이 필요한 여러 시스템 설치
작업 현장: 정확한 케이블 길이는 다를 수 있으며 사전 절단된 케이블 길이 시스템 키트는 설치 요건을 충족하지 않습니다.솔루션은 다음 구성 요소를 선택하여 자체 시스템을 구축하는 것입니다.
- 상단 브래킷 어셈블리
- 하단 브래킷 어셈블리
- Vi-Go 케이블 가이드 – 연속 또는 수동 -(40ft [12.2 m] 길이)1
- 3/8in(10mm) 직경 아연 도금 강철 케이블용 고속 연결 피팅
- 케이블
- Vi-Go 케이블 슬리브 – 자동 또는 수동
Others
- 재질
- 아연 도금 강철
Others
- 재질
- 아연 도금 강철
- 재질 : 아연 도금 강철