앵커리지 시스템
Miller Vi-Go™ 수직 사다리 타기 케이블 시스템
Miller Vi-Go 사다리 타기 시스템 구성품
Miller Vi-Go™ 시스템은 수동 또는 자동 통과 브래킷과 함께 제공되며, 간편 설치 키트로 또는 자체 제작 옵션으로 제공됩니다.
기능 & 이점:
- 잘못된 설치를 방지하기 위해 설계된 부착 메커니즘 - 잘못 부착되면 장치가 열리지 않음
- 케이블 슬리브 통합 충격 흡수 요소
- 한 번에 최대 4명, 수동 시스템의 경우 3명의 작업자가 사용할 수 있습니다
- 10mm(3/8in) 케이블 수용
- 수직 케이블 시스템 설치에 필요한 모든 구성 요소 포함
- 아연 도금 또는 스테인리스스틸 구성품과 함께 구매할 수 있습니다.
- 수동 또는 자동 키트
- 다양한 길이의 케이블 제공
- 케이블 슬리브는 별도로 구매해야 합니다.
작업 현장: 정확한 케이블 길이는 다를 수 있으며 사전 절단된 케이블 길이 시스템 키트는 설치 요건을 충족하지 않습니다.
이 솔루션은 다음 구성 요소를 선택하여 자체 시스템을 구축하는 방식입니다.
- 상단 브래킷 어셈블리
- 케이블 텐셔너 부착 하단 브래킷 어셈블리
- Vi-Go 케이블 가이드 – 자동 또는 수동 -(길이 50피트[12.2 m]당 한(1) 개 이상 필요)1
- 직경 3/8인치(10mm) 아연 도금 강철 케이블용 고속 부착 피팅
- 케이블
- Vi-Go(자동) o VC300(수동) 케이블 슬리브