밀폐 공간 장비
Miller DuraHoist™ 휴대용 추락 방지 포스트 및 확장 포스트
Miller DuraHoist™ 휴대용 추락 방지 포스트 및 확장 포스트
Miller DuraHoist™ 휴대용 추락 방지 포스트는 추락 방지 고정을 위한 3개의 독립적인 회전 타이오프 포인트, 즉 3단계/4위치 텔레스코핑 설계 및 수평 구명줄 기능을 제공합니다.
최고의 다용도성
모듈식 설계로 다양한 구성 및 적용 분야에서 구성부품을 사용할 수 있음. 필요에 따라 복수의 윈치 및/또는 구명줄 시스템을 장착할 수 있습니다.
간편한 사용
경량: 보관이 용이한 관리 가능한 부품: 운반 및 설치. 조립에 공구가 필요하지 않습니다.
기능 및 이점:
- 3단계/4위치 텔레스코핑 설계 및 알루미늄 구조로 운송 및 설치 용이
- 수평 조절 나사를 사용하면 최대 15도까지 경사면에서 시스템을 수직 배관할 수 있습니다.
- 다양한 용도로 사용할 수 있는 휴대용 및 고정식 베이스
- 텔레스코핑 설계로 전체 높이를 32.75in(.83m)에서 57.25in까지 3단계로 조정할 수 있습니다. (1.45 미터)
- 14in (0.36 m) 확장 포스트는 한 명의 작업자를 68.5in 높이로 높이가 높이가 높아져 타이오프할 수 있는 옵션을 제공합니다. (1.74 미터)
- 제안된 용도: 전기 변압기, 첨단 데크 작업, 밀폐 공간 및 구조, 산업용 프레스, 브릿지 크레인, 대형 크레인, 제한된 수평 구명줄 적용 분야
- 구조 및 자재 취급용으로 설계
- 빠른 부착 설계로 쉽게 조립 가능
- 가벼운 알루미늄 구조로 대빗 암을 쉽게 운반하고 설치할 수 있습니다.
- DuraHoist 추락 방지 포스트(DH-AP-1/)와 함께 사용할 때 구명줄의 길이에 대한 지속적인 추락 방지를 제공합니다.
- 오버헤드 앵커 장치가 없는 적용 분야에 이상적
- 키트에는 11/16in (17.5mm) 케른맨틀 로프 구명줄: 구명줄 조절장치/긴장장치: 2개의 연결 O-링: 스냅 후크: 및 인라인 충격 흡수장치
- 휴대용 I-빔 앵커(DH-AP-9/)는 강철 I-빔에 부착합니다. 볼트식 앵커 플레이트(DH-AP-12/)는 콘크리트 또는 강철 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다(휴대용 또는 영구).
- 고정 앵커는 빈번한 작업 장소 또는 경사진 표면(DH-AP-6/: DH-AP-7/)에 대해 휴대용 베이스를 사용하는 것이 비실용적인 기존 구조물에 영구적으로 용접되도록 설계되어 최대 45도까지 특정 경사 요건에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.
- Miller 맨핸들러 호이스트/윈치 또는 Miller 전투 SRL을 듀라호이스트 밀폐 공간 시스템에 장착하려면 완전한 장착 브래킷 어셈블리(DH-19-MILLER/)가 필요합니다.
Others
- 최대 사용자 수
- 3
- 호환
- Miller DuraHoist 추락 방지 마스트 및 액세서리
- 적합한 윈치 또는 자동 수축 라이프라인
- 재질
- 알루미늄
- 연강
Others
- 최대 사용자 수
- 3
- 호환
- Miller DuraHoist 추락 방지 마스트 및 액세서리
- 적합한 윈치 또는 자동 수축 라이프라인
- 재질
- 알루미늄
- 연강
- 최대 사용자 수 : 3
- 호환 : Miller DuraHoist 추락 방지 마스트 및 액세서리|적합한 윈치 또는 자동 수축 라이프라인
- 재질 : 알루미늄|연강