추락 방지 키트
주택 건설용 Miller TechLine™ HLL 키트
주택 건설용 Miller TechLine™ HLL 키트
Miller TechLine™ HLL 키트에는 추락 방지 지붕 시스템을 빠르고 안전하게 설치하는 데 필요한 모든 구성품이 포함되어 있습니다.
낮은 신축성과 내구성
Miller TechLineTM 시스템은 지속적인 추락 방지를 위한 100% 타이오프를 제공하며, 휨을 줄이고 추락 방지 요건을 줄인 안전한 고정점을 제공합니다.
통합 수직 구명줄
로프 그랩 구성품은 작업자의 이동성을 향상시킵니다: 생산성 및 안전.
기능 및 이점:
간소화된 건설 시스템
- 한 명 또는 두 명의 작업자를 수용할 수 있는 키트 구성
- 시스템 키트는 가볍고 휴대가 용이함
- 주거용 지붕 공사에 사용하도록 특별히 설계됨
- 낮은 신축성의 로프 구명줄로 성능은 더 높고 휨은 낮음
- 필요한 길이를 수용하기 위한 로프 구명줄 조절 장치
- 충격 흡수 장치 팩이 추락 방지력 감소
- 작업자의 이동성을 높이기 위한 O-링 연결
- 재사용 가능한 루프 앵커를 쉽게 설치/제거
- 50ft. 폴리스틸 로프 구명줄
- 구명줄을 따라 어디든 부착/제거할 수 있는 트레일링 로프 그랩
- Miller Titan™ 신축성 없는 하네스
- 3ft Titan™ 랜야드/충격 흡수 장치 팩 포함
- 내구성: 낮은 신축성의 5/8in 로프 수평 구명줄 및 충격 흡수 장치 팩
- 구명줄 조절 장치
- 재사용 가능한 루프 앵커
- O-링 연결
- Miller Titan™ 하네스
- 3ft. Titan™ 충격 흡수 랜야드
- 50ft. 폴리스틸 로프 수직 구명줄
- 트레일링 로프 그랩
- 대형 운반 가방
Others
- 시스템 길이
- 60
- 시스템당 작업자 수
- 2
Others
- 시스템 길이
- 60
- 시스템당 작업자 수
- 2
- 시스템당 작업자 수 : 2
- 시스템 길이 : 60