추락 방지 키트
Titan™ II B-준수 루프 키트
Titan™ II B-준수 루프 키트
간소화된 보호
이 키트는 추락 방지 안전에 필요한 모든 구성품을 제공하고 연방 OSHA 규정을 준수함으로써 제품 선택을 단순화합니다.
경량
Titan™ II B-준수 루프 키트는 경량 전신 하네스와 범용 사이즈(L/XL)을 제공합니다.
기능 및 이점:
- 영구적으로 부착된 3ft(.9m) 길이의 랜야드가 있는 로프 그랩/충격 흡수 장치 팩 포함
- 고강도: 5/8in(16mm) 직경의 코폴리머 로프 구명줄(잠금 스냅 후크 포함)
- D-링이 도금된 재사용 가능 스테인리스 스틸 루프 앵커 브래킷
- 방수 보관 용기
Others
- 하니스 크기
- 범용
- 보관 용기
- 예
- 로프 구명줄 재질
- 코폴리머
- 하니스 스타일
- 전신
Others
- 하니스 크기
- 범용
- 보관 용기
- 예
- 로프 구명줄 재질
- 코폴리머
- 하니스 스타일
- 전신
- 하니스 크기 : 범용
- 보관 용기 : 예
- 로프 구명줄 재질 : 코폴리머
- 하니스 스타일 : 전신