추락 방지 키트
Titan II ReadyRoofer® 추락 방지 시스템
Titan II ReadyRoofer® 추락 방지 시스템
설치 용이성
어려운 상황에서도 Titan II ReadyRoofer® 추락 방지 시스템을 쉽게 설치할 수 있습니다. 지붕이 평평하거나 가파른 위치에 있더라도 말입니다.
방수 용기
Titan II ReadyRoofer® 추락 방지 시스템에는 장비 보관에 이상적인 방수 용기가 포함되어 있습니다.
기능 및 이점:
경량: 전신 하네스(T4000/UAK)
- 완전 조절 가능: 연결 버클 레그 스트랩이 있는 신축성 없는 하네스
- 가파른 지붕이나 평평한 지붕에 쉽게 설치 가능
- 재사용 가능한 지붕 앵커
- 내구성: 내부식성: 스테인리스 스틸 구조
- 구명줄의 어디에나 부착 가능
- 경량: 핸즈프리 작동으로 사용이 간편한 디자인
- 3-ft.(.9m)일체형 충격 흡수 장치와 잠금 스냅 후크 2개가 포함된 폴리에스테르 웹 랜야드.
- 루프와 잠금 스냅 후크가 있는 5/8in(16mm) 직경의 코폴리머 로프
- 장비 보관에 적합
Others
- 하니스 재질
- 폴리에스터
- 보관 용기
- 예
- 로프 구명줄 재질
- 코폴리머
- 하니스 크기
- 범용
- 하니스 스타일
- 전신
Others
- 하니스 재질
- 폴리에스터
- 보관 용기
- 예
- 로프 구명줄 재질
- 코폴리머
- 하니스 크기
- 범용
- 하니스 스타일
- 전신
- 하니스 재질 : 폴리에스터
- 보관 용기 : 예
- 로프 구명줄 재질 : 코폴리머
- 하니스 크기 : 범용
- 하니스 스타일 : 전신