하니스, 벨트 및 액세서리
Miller™ 컨트랙터 비신축성 하네스
Miller™ 컨트랙터 비신축성 하네스
경량 컨트랙터 하네스는 건설 근로자에게 더 큰 편안함을 제공하기 위한 것입니다. 즉, 건설 근로자가 작업 현장에서 더 많은 중량을 운반하고 불편함/스트레스를 최소화하도록 도와줍니다.
향상된 편안함
독특한 콤비네이션 백 D-링 패드/어깨 패드는 도구 벨트를 사용할 때 목과 어깨의 불편함/스트레스를 최소화합니다.
추가 지원
탈착식 허리 벨트로 작업자는 도구 파우치를 넣을 수 있습니다.
기능 및 이점:
- 경량 디자인
- 신축성 없는 웨빙
- 싱글: 백 D링으로 추락 방지
- 쉽게 조절할 수 있는 텅 버클 레그 스트랩
- 마찰 버클 숄더 조정: 버클 체스트 조정
- 접근이 용이한 독립형 라벨 팩
- 풀프리 랜야드 링 2개
- 최대 400lbs (181.4 kg) 용량 등급