하니스, 벨트 및 액세서리
Miller DuraFlex Python™ 하네스 측면 D-링
Miller DuraFlex Python™ 하네스 측면 D-링
기능 및 이점:
- 곡선 엣지로 디자인된 튜브형 웨빙으로 편안함 향상: 내구성: 고밀도: 발수 폼
- 완전히 조정 가능한 하네스 디자인: 신축성 있는 웨빙과 함께: 편안함을 유지하면서도 적절한 핏을 보장합니다.
- 자급식 라벨 팩은 라벨의 손상과 손실을 최소화합니다. 일체형 오버사이즈 당기지 않는 랜야드 링.
- 부드럽고 유연한 D-링 후면 패드가 편안함을 더욱 높여 줍니다.
- 최대 400lbs (181.4 kg) 용량 등급