하니스, 벨트 및 액세서리
Miller H500 하네스 산업용 컴포트(IC)
Miller H500 하네스 산업용 컴포트(IC)
기능 및 이점:
자유로운 움직임
- 다리/어깨 주위의 최적의 편안함을 위해 움직임과 몸의 윤곽에 맞게 특별히 제작된 새로운 웨빙 플렉스
- 새로운 특허 받은 어깨/뒷면 패딩 디자인으로 머리 위 근육의 피로 최소화(과잉 운동)
- 전보다 훨씬 가벼운 무게
통기성 향상
- 인체공학적으로 설계된 압력 완화 통기성 등/어깨 패드로 작업자들에게 끈적임이 없고 시원하게 유지됩니다.
- 버금가는 대안 제품과 비교하여 3배 더 우수한 통기성
기타 스마트하고 직관적인 기능들
- 개인 SRL을 쉽게 첨부할 수 있는 전용 SRL 웹 링크
- 사용자 친화적인 랜야드 키퍼를 통해 사용자는 사용하지 않을 때 랜야드를 부착할 수 있습니다.
- 번거로움 없는 검사를 위해 명확하게 식별 가능한 추락 충격 인디케이터
- 자체 내장된 실용적인 Velcro®-라벨 파우치로 라벨 보호 최적화
- 눈에 띄고 실용적인 사이즈의 라벨
- 쉽게 검사할 수 있도록 스티치 패턴 개선
- 신속 연결 가능 짝 버클 및 텅 버클
- 전면 D링이 있는 모델 출시
- 사이드 D링이 있는 모델 출시
- 알루미늄 전면 및 후면 D링이 있는 모델 출시
- 420lbs 정격(최대 중량 용량)