랜야드
Miller Manyard™II 신축성 충격 흡수 랜야드
Miller Manyard™II 신축성 충격 흡수 랜야드
Miller ManyardTM II 신축성 충격 흡수 랜야드는 Teflon®HT로 웨빙을 보호하여 눈에 보이지 않는 마감을 제공하여 방수/오일 반발성을 제공하고 그리스(오염 및 때)로부터 보호합니다.
경량
기존의 충격 흡수 랜야드보다 최대 30% 더 가벼움.
내구성 있는 설계
부식에 강하고 가혹한 환경을 견디는 알루미늄 스냅 후크를 포함
기능 및 이점:
- 계약 6ft (1.8m)에서 4ft (1.2m): 발에 걸릴 가능성을 크게 줄이기 위해: 코를 고거나 끌기
- 일체형 밝은 빨간색 코어로 시각적 검사가 더 쉽고 안정적입니다.
- 특수 직조된 충격 흡수 내부 코어가 부드럽게 확장되어 추락 저지력 감소
- 튼튼한 아우터 재킷은 마모 표시기 역할을 하며 안전성을 높이기 위해 레드 코어의 백업 스트랩 역할을 합니다.
- 310lbs의 작업 하중 (140.6kg)이며 추락을 저지했음을 나타내는 경고 플래그가 있습니다.
- 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 표준.
Others
- 랜야드 길이
- 6
- 커넥터 잠금 유형
- 스프링 로드됨
- 하니스 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 앵커 커넥터
- 잠금식 철근 후크
- 잠금식 스냅 후크
- 잠금식 철근 후크
- 잠금식 스냅 후크
- 랜야드 재질
- 폴리에스터
- 레그 수
- 2
- 1
- 2
- 1
Others
- 랜야드 길이
- 6
- 커넥터 잠금 유형
- 스프링 로드됨
- 하니스 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 앵커 커넥터
- 잠금식 철근 후크
- 잠금식 스냅 후크
- 잠금식 철근 후크
- 잠금식 스냅 후크
- 랜야드 재질
- 폴리에스터
- 레그 수
- 2
- 1
- 2
- 1
- 커넥터 잠금 유형 : 스프링 로드됨
- 하니스 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 앵커 커넥터 : 잠금식 철근 후크|잠금식 스냅 후크 | 잠금식 철근 후크|잠금식 스냅 후크
- 랜야드 재질 : 폴리에스터
- 레그 수 : 2|1 | 2|1
- 랜야드 길이 : 6