랜야드
Miller Titan™ II 타이백 랜야드/팩유형 충격 흡수 장치 포함
Miller Titan™ II 타이백 랜야드/팩유형 충격 흡수 장치 포함
개선된 설계
Hi-Viz 색상을 사용하여 작업 현장의 안전성을 높였습니다.
품질
Miller 브랜드 제품은 해당하는 모든 OSHA를 준수합니다. ANSI 및 CSA 요건.
기능 및 이점:
- 내마모성을 높이기 위한 특수 웨빙
- 지속적인 타이오프를 위한 2가지 레그 모델
- 사용이 간편한 단조 슬라이딩 D링
- 안전성을 높이기 위한 자동 잠금 카라비너
- 하네스 백 D-링에 연결하기 위한 잠금 스냅 후크
- 900 lbs./f(4kN) 이하의 낙하력을 유지하는 충격 흡수 장치 팩
Others
- 랜야드 길이
- 6
Others
- 랜야드 길이
- 6
- 랜야드 길이 : 6