밀폐 공간 장비
Miller ManHandler™ 호이스트/윈치
Miller ManHandler™ 호이스트/윈치
Miller 맨핸들러 호이스트/윈치(Miller ManHandler Hoist/Winch)는 밀폐 공간 출입, 구조, 배치, 작업자/자재 취급 등 다양한 응용 분야에 완벽한 솔루션입니다.
내구성 강재 구조
스테인리스 스틸 와이어 로프와 함께 사용할 수 있는 컴팩트하고 내구성 있는 구조는 다양한 리프팅 및 핸들링 활동에 필수적인 솔루션을 제공합니다.
신뢰성
Miller 맨핸들러 호이스트/윈치(Handler Hoist/Winch)는 부드럽고 제어된 감기 동작을 가능하게 하도록 설계되었습니다.
기능 및 이점:
- 추락 방지를 위해 2차 추락 방지 시스템이 권장됩니다.
- 5:1 기어비로 쉽게 들어 올리고 내릴 수 있음
- 프리휠링을 방지하는 백래시 방지 크랭크 핸들 브레이크 시스템
- 내장 장착 브래킷
- 159kg(350lb) 작업 용량
Others
- 최대 중량 용량
- 159
- 제품 중량
- 18
Others
- 최대 중량 용량
- 159
- 제품 중량
- 18
- 최대 중량 용량 : 159
- 제품 중량 : 18