구조 및 하강
Miller QuickPick™ 구조 키트
Miller QuickPick™ 구조 키트
신뢰성
구조자는 보행/작업 표면에 단단히 고정되어 있는 상태에서 시스템을 매달린 작업자에 원격으로 연결할 수 있습니다.
간편한 사용
모든 구조 구성품은 조립이 필요 없는 하나의 보관하기 쉬운 키트에 포함되어 있으며 오버헤드 앵커링만 필요합니다.
기능 및 이점
간소화된 구조 시스템
- 신속한 구조 작업을 위한 가방 밖 솔루션 - 조립 불필요
- 추락한 작업자의 안전을 위해 신속하게 올리거나 내리십시오. 서스펜션 외상을 피하십시오.
- 전문 구조 솔루션 – 작업자 안전 및 기업 구조 계획 강화
- 일반적으로 구조 작업이 포함되지 않는 사용자에게 가장 적합한 선택
- 프리미엄 키트에는 2차 추락 방지 장치 역할을 하는 백업 제동 시스템이 포함되어 있습니다.
- 구조 요원이 로프를 실수로 푼 경우: 고장 방지 백업으로 시스템을 신속하게 정지
- 5:1의 리프팅 비율을 가진 고효율 운반 시스템: 무거운 짐을 더 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
- OSHA 준수 ANSI A10.32 및 엄격한 ANSI Z359.4 보조 구조 및 자가 구조 시스템에 대한 안전 요구 사항: 서브시스템 및 구성 요소. (해당 CSA 표준은 없습니다.)
- 400lbs(181.4kg) 무게 용량
- 구조 경험이 많은 사용자를 위해 설계
- 표준 키트는 구조 시스템 관리에 확신이 있는 작업자를 대상으로 구조 수행을 위한 경제적인 키트 구성을 제공합니다.
- 4:1의 리프팅 비율을 가진 효율적인 운반 시스템: 무거운 짐을 더 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
- OSHA 및 ANSI A10.32를 준수합니다. (해당 CSA 표준은 없습니다.)
- 310lbs(140.6kg) 무게 용량
- 백업 제동 시스템(프리미엄 키트에만 포함됨)
- 색상 코드: 간편한 방향을 위한 고강도 알루미늄 풀리
- 7/16in(11mm) 반정전기 케른맨틀 로프
- 구조 원격 연결 폴
- (1.2 m) 축소됨: 3.6 m(12ft피트) 완전히 확장됨]
- 카라비너 클립/피그테일
- 핸들 폴 운반 케이스
- 로프 제어 핸들
- Miller WristBandit™ 공구 랜야드
- 크로스 암 앵커리지 커넥터
- 편리한 백팩
Others
- 최대 중량 용량
- 181.4
- 제품 중량
- 2.5
- 표준
- ANSI A10.32
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
Others
- 최대 중량 용량
- 181.4
- 제품 중량
- 2.5
- 표준
- ANSI A10.32
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926
- OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- 표준 : ANSI A10.32|OSHA 1926|OSHA 1910.66|OSHA 1926 | OSHA 1910.66 | ANSI A10.32
- 최대 중량 용량 : 181.4
- 제품 중량 : 2.5