자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller DuraSeal™ 자동 수축 구명줄
Miller DuraSeal™ 자동 수축 구명줄
업계 최고의 밀봉 기술인 IP69K로 오염 물질이 장치에 유입되는 것을 방지합니다.
IP68 준수 외에도 Miller DuraSeal™은 IP69K 는 가까운 범위의 고압/고온 스프레이 다운을 요구하는 더욱 엄격한 테스트입니다. Miller DuraSeal 설계는 브레이크 시스템을 완전히 밀폐하고 보호합니다. 즉, 파워 스프링과 베어링을 통해 이러한 구성 요소가 물이나 화학물질과 같은 파편에 노출되지 않도록 합니다.
내구성을 위해 제작된 시스템: 여러 번의 추락에도 견딜 수 있는 강력한 브레이크 설계로 여러 번의 추락에도 견딜 수 있습니다. 즉, 현장에서 Miller DuraSeal™을 유지하여 소유 비용 절감.
기능 및 이점:
- 업계 최고의 밀봉 기술인 IP69K로 오염 물질이 장치에 유입되는 것을 방지합니다.
- 재사용이 가능한 브레이크 설계로 여러 번의 추락에도 견딜 수 있도록 제작
- 신속: 현장 교체 가능한 구명줄로 저비용 수리 가능
- 경쟁사 방수형 장치보다 최대 30% 더 가벼운 장치로 피로 감소 및 생산성 향상
- 내부식성 부품을 사용하여 가장 혹독한 환경에서도 제품 사용 수명이 연장됩니다.
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 커넥터
- 스냅 후크
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 커넥터
- 스냅 후크
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 장치 커넥터 : 카라비너
- 구명줄 커넥터 : 스냅 후크
- 구명줄 재질 : 스테인리스 스틸
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600