자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller Falcon™ 자동 수축 구명줄
Miller Falcon™ 자동 수축 구명줄
거의 파괴 불가: Miller Falcon™ 자동 수축 구명줄은 고내충격성 나일론 하우징으로 제작되어 거친 환경에서도 견딜 수 있습니다. 부드러운 라운드 엣지가 내구성을 높입니다.
내구재
내식성 스테인리스강 및 알루미늄 내부 구성품은 사용 수명을 연장하고 교체 비용을 절감합니다.
경량
시중에서 가장 가벼운 복합 장비 – 취급 및 작업 현장으로의 이동이 용이합니다.
기능 및 이점:
- 독특한 측면 지불금 설계로 진입 가이드 부싱 및 케이블의 마모를 줄여 항력을 줄이면서 원활한 작동 가능
- Smooth: 조용한 작동 – 작업자를 당기거나 끌지 않도록 설계된 엔지니어링된 스프링 수축 장력으로 생산성을 높이고 피로를 줄임
- 내장된 50ft(15m) 및 65ft(20m) 케이블 유닛에 인체공학적으로 설계된 몰드형 핸들로 앵커리지 커넥터에 부착할 때 지지 및 활용 가능
- 모든 케이블 모델에 이중 스위블(장치 상단 및 스냅 후크)이 포함되어 사용 중 구명줄이 꼬이는 현상을 최소화
- 새롭고 개선된 부하 표시기는 장치를 서비스에서 제거해야 할 때를 식별합니다*
- *케이블 모델 – 스냅 후크: 웹 모델 – 웨빙에 플래그 표시
- 수리가 가능하고 연간 공장 재인증이 필요하지 않음* – 소유 비용 절감 및 생산성 향상
- *캐나다 표준 협회가 연례 공장 재인증을 요구하는 캐나다는 제외
- SofStop 충격 흡수 장치(928LS/18INBK) 사용 시 310lbs(140.6kg) 용량 또는 400lbs (181.4 kg)으로 정해진 케이블 모델
- 최대 400lbs(181.4kg) 작업자로 정해진 웹 모델
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 직경
- 5
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 아연 도금 강철
- 아연 도금 강철
- 스테인리스강
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 직경
- 5
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 아연 도금 강철
- 아연 도금 강철
- 스테인리스강
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터 : 카라비너
- 구명줄 재질 : 스테인리스 스틸|아연 도금 강철|아연 도금 강철 | 스테인리스강
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600
- 구명줄 직경 : 5