자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller MightyLite™ 리딩 에지 자동 수축 구명줄
Miller MightyLite™ 리딩 에지 자동 수축 구명줄
Miller MightyLite™ 리딩 에지의 자동 수축 구명줄(LE SRL)은 작업자가 가장자리를 지나가는 추락으로부터 보호하도록 설계되었습니다. MightyLite LE SRL은 구명줄에 통합된 충격 흡수기가 있어, 추락 저지력을 낮춥니다.
이중 적용 분야에 맞게 설계
첨단 환경에서 또는 기존의 오버헤드 앵커 장치와 함께 사용하도록 설계.
연장된 서비스 수명
MightyLite LE SRL은 내구성 있는 내부식성 스테인리스 스틸과 알루미늄 구조를 특징으로 합니다.
기능 및 이점:
- 첨단 환경에서 또는 기존의 오버헤드 앵커 장치와 함께 사용하도록 설계.
- 가장자리를 넘어지는 추락이 발생할 경우 작업자를 보호하기 위해 설계됨
- 구명줄에 통합된 충격 흡수기가 있어, 추락 저지력을 낮춥니다.
- 내구성: 내부식성 스테인리스강 및 알루미늄 구조로 사용 수명 연장
- 동급 경쟁 모델보다 30% 가벼워 취급 용이
- 쉬운 구명줄 접근 및 연결을 위해 카라비너 및 태그라인 포함
- 이중 스위블 설계(장치 상단 및 스냅 후크)로 사용 중 구명줄 비틀림 최소화
- 첨단 환경에서 몸무게가 최대 310lb 나가는 사용자, 그리고 오버헤드 장착 시 최대 400lb. 몸무게 사용자에 맞도록 측정됨
- CSA Z259.2.2 및 CSA Z259.12-11 인증(간접비 전용)
- 용접 적용 분야용 Kevlar® 충격 흡수 팩과 함께 사용 가능한 모델
Others
- 구명줄 직경
- 5
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 재질
- 아연 도금 강철
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 에지 정격
- 예
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
Others
- 구명줄 직경
- 5
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 재질
- 아연 도금 강철
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 에지 정격
- 예
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 구명줄 재질 : 아연 도금 강철
- 장치 커넥터 : 카라비너
- 에지 정격 : 예
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 구명줄 직경 : 5
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600