자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller MightyLite™ 자동 수축 구명줄
Miller MightyLite™ 자동 수축 구명줄
내구성과 신뢰성
내식성 스테인리스강 및 알루미늄 하우징으로 사용 수명 연장
다양한 구성
20ft(6m): 30ft(9m): 50ft(15m): 65ft(20m): 100ft(30m): 130ft(40m) 및 175ft(53m) 길이)로 이용 가능
기능 및 이점:
- 내구성 및 신뢰성: 내부식성 스테인리스강 및 알루미늄 하우징으로 사용 수명 연장
- 연간 공장 재인증이 필요하지 않음
- 최대 310lb(140.6 kg) 사용자로 정해짐
- 카라비너 및 태그라인 포함*
- 20ft(6m): 30ft(9m): 50ft(15m): 65ft(20m): 100ft(30m): 130ft(40m) 및 175ft(53m) 길이)로 이용 가능
스테인리스 스틸 스위블 탑과 스테인리스 스틸 스위블 스냅 후크도 제공됩니다. 주문하려면 해당 모델 번호(예: RL20SS-S/20FT)에 “S”를 추가합니다.
참고: 잠금 스냅 후크 – 3/4in(19mm) 게이트 입구: 잠금식 철근 후크 – 2-1/2in(64mm) 게이트 개구부. 모든 커넥터에는 3,600lb.의 게이트 강도 포함
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 아연 도금 강철
- 스테인리스강
- 아연 도금 강철
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 재질
- 스테인리스 스틸
- 아연 도금 강철
- 스테인리스강
- 아연 도금 강철
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터 : 카라비너
- 구명줄 재질 : 스테인리스 스틸|아연 도금 강철 | 스테인리스강|아연 도금 강철
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600