자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller MiniLite™ 추락 제한 장치
Miller MiniLite™ 추락 제한 장치
편안함과 편리함
경량: 손바닥에 딱 맞는 컴팩트한 디자인.
안전성 증대
충격을 흡수하는 랜야드와 비교 시: 추락 제한 장치는 추락 거리 간격을 연장할 필요가 없어 부상 위험을 최소화합니다.
기능 및 이점:
- 최대 11ft(3.3m)의 작업 용량
- 빠른 활성화: 고강도 스테인리스 스틸 브레이크 시스템
- 내부 부식 방지: 프레임: 및 부품
- 연간 공장 재인증이 필요하지 않음
- 고강도 보호 외부 커버: 시각적 하중 표시기
- 다양한 통합 앵커리지 커넥터와 함께 사용 가능
- 최대 310lbs.(140.6kg)용량
- 연결 없음
- 강철 트위스트락 카라비너
- 스테인리스 스틸 스위블 샤클
- 카라비너 및 스위블 샤클
- 부착된 3'(1m) 크로스 암 스트랩
- 잠금식 철근 후크
- 철근 후크 및 스위블 샤클
- 잠금 스냅 후크
- 스냅 후크 및 스위블 샤클
- 웹 루프
- 잠금 스냅 후크
- 스위블 스냅 후크
- 잠금식 철근 후크
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 재질
- 벡트란
- 폴리에스터
- 폴리에스터
- 벡트란
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 재질
- 벡트란
- 폴리에스터
- 폴리에스터
- 벡트란
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 구명줄 재질 : 벡트란|폴리에스터|폴리에스터 | 벡트란
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600