자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller Turbo T-BAK™ 개인 추락 제한 장치
Miller Turbo T-BAK™ 개인 추락 제한 장치
동종의 최초이자 유일한 접이식 제품: Miller Turbo T-BAK™는 구명줄을 따라 어느 곳이든 묶을 수 있도록 설계되었습니다. ANSI Z359.14 표준을 충족하고 지속적인 100% 타이오프 보호를 제공하는 제품으로 시장에서 유일한 제품입니다.
XTREME 퍼포먼스 웨빙
하이테크 강도와 내마모성 웨빙으로 제작: Miller® 브랜드 제품만 독점 판매.
구명줄 곳곳의 타이백
Miller Turbo T-BAK™는 다양한 빔 크기 옵션으로 더 많은 고정 위치를 제공합니다. 또한 사용자 교육을 간소화하여 안전성을 개선합니다.
기능 및 이점:
- 타이백에 대한 비용 효율적인 대안: 충격 흡수 랜야드
- 올인원: 자동 수축 구명줄/선반 커넥터 설계로 작업 현장에 필요한 장비 감소
- 사용자 하네스 백 D-링 아래에 고정하도록 설계되어 안전 강화
- 통합형 충격 흡수기로 부하 표시 장치가 있는 타이백 적용 분야에 맞도록 설계됨
- 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI: CSA 및 CE 표준: ANSI Z359.1에 따라 장치가 완전히 수축되었을 때 하우징 밖으로만 24in(0.61m) 이하의 구명줄이 확장되어야 합니다.
- 7.5ft(2.3m) 작동 용량 – 헤비듀티 웹 구명줄이 중단 없이 부드럽게 확장/축소되어 이동성과 편의성이 향상됨
- 구명줄 곳곳의 타이백 – 다양한 빔 크기 옵션을 통해 더 많은 고정 위치를 제공하고 사용자 교육을 간소화하여 안전성을 개선합니다.
- Miller 5K® 고정 스냅 후크, 타이백용으로 특수 설계 – 모든 각도에서 게이트 부하 용량 5,000lbs.(22kN)
- TREME 퍼포먼스 웨빙 – 화이트 사이드 스트라이프 스티치는 타이백을 위해 특별히 디자인되었음을 나타냅니다.
- 400lbs(181.4 kg) 용량의 사용자 등급
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 5,000
- 에지 정격
- 예
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 구명줄 재질
- 벡트란
- 폴리에스터
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 5,000
- 에지 정격
- 예
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 구명줄 재질
- 벡트란
- 폴리에스터
- 커넥터 게이트 강도 : 5,000
- 에지 정격 : 예
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 구명줄 재질 : 벡트란|폴리에스터