자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Miller® TurboLite™ 플래시 개인 추락 제한기
Miller® TurboLite™ 플래시 개인용 추락 제한기는 아크 플래시 및 고온 작업 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.
높은 곳에서 작업하고 아크 플래시 위험, 용접에 노출되는 사람들 또는 고온 지역에서 작업하는 사람들을 위해 특별시 설계된 Miller TurboLite 플래시 개인 추락 제한기는 다목적성, 신뢰성 및 최대의 안전을 제공합니다.
Miller에 기대하는 보증을 제공하도록 설계된 당사의 새로운 TurboLite 플래시 개인 추락 제한기는 싱글 또는 트윈 버전, 타이백 옵션, 버킷 트럭에서 작업하는 사용자를 위해 특별히 설계된 제품 등 다양한 길이와 구성으로 제공됩니다.
제품 사양
기능
- 아크 플래시 및 고온 작업 응용 분야용 올인원 솔루션:
- 충격 흡수 장치가 내장된 고충격 하우징
- 다양한 길이, 구성, 및 커넥터 옵션으로 제공
- 발 높이까지 내려가는 모든 연결에 대한 최대 189kg(420파운드)의 정격 중량.
- ANSI Z359.14 및 ASTM F887 등 가장 엄격한 안전 표준을 준수합니다.
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 최대 중량 용량
- 191
- 구명줄 직경
- 1
- 파단 강도
- 3,000
- 제품 깊이
- 2.42
- RFID
- 예
- 장치 커넥터 파단 강도
- 5,000 pound-force
- 연결 구성 요소 스위블
- 예
- 내부 구성 요소 재질
- 알루미늄/스테인리스강
- 작동 온도 범위
- (-40)~130 degree Fahrenheit
- 브레이크 재질
- 스테인리스 스틸
- 충격 흡수기
- 예
- 밀폐형 기술
- 아니오
- 로드 표시기
- 예
- 구명줄 재질
- Kevlar®/Nomex®
- 구명줄 구성
- 단일
- 에지 정격
- 아니오
- 수리가능
- 아니오
- 제품군
- Miller
- 표준
- OSHA 1926.502, OSHA 1910.140, ANSI A10.32, ANSI Z359.14, ASTM F877
- 이점
- 안전성 및 안정감 향상, 탁월한 다목적성, 신뢰성, 식별 용이성, 뛰어난 이동성, 효율적인 추적
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 최대 중량 용량
- 191
- 구명줄 직경
- 1
- 파단 강도
- 3,000
- 제품 깊이
- 2.42
- RFID
- 예
- 장치 커넥터 파단 강도
- 5,000 pound-force
- 연결 구성 요소 스위블
- 예
- 내부 구성 요소 재질
- 알루미늄/스테인리스강
- 작동 온도 범위
- (-40)~130 degree Fahrenheit
- 브레이크 재질
- 스테인리스 스틸
- 충격 흡수기
- 예
- 밀폐형 기술
- 아니오
- 로드 표시기
- 예
- 구명줄 재질
- Kevlar®/Nomex®
- 구명줄 구성
- 단일
- 에지 정격
- 아니오
- 수리가능
- 아니오
- 제품군
- Miller
- 표준
- OSHA 1926.502, OSHA 1910.140, ANSI A10.32, ANSI Z359.14, ASTM F877
- 이점
- 안전성 및 안정감 향상, 탁월한 다목적성, 신뢰성, 식별 용이성, 뛰어난 이동성, 효율적인 추적
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600
- 최대 중량 용량 : 191
- 구명줄 직경 : 1
- 파단 강도 : 3,000
- 제품 깊이 : 2.42
- RFID : 예
- 장치 커넥터 파단 강도 : 5,000 pound-force
- 연결 구성 요소 스위블 : 예
- 내부 구성 요소 재질 : 알루미늄/스테인리스강
- 작동 온도 범위 : (-40)~130 degree Fahrenheit
- 브레이크 재질 : 스테인리스 스틸
- 충격 흡수기 : 예
- 밀폐형 기술 : 아니오
- 로드 표시기 : 예
- 구명줄 재질 : Kevlar®/Nomex®
- 구명줄 구성 : 단일
- 에지 정격 : 아니오
- 수리가능 : 아니오
- 제품군 : Miller
- 표준 : OSHA 1926.502, OSHA 1910.140, ANSI A10.32, ANSI Z359.14, ASTM F877
- 이점 : 안전성 및 안정감 향상, 탁월한 다목적성, 신뢰성, 식별 용이성, 뛰어난 이동성, 효율적인 추적