자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
G2 커넥터가 있는 Miller Twin Turbo™ 추락 방지 시스템
G2 커넥터가 있는 Miller Twin Turbo™ 추락 방지 시스템
Miller Twin Turbo™ G2 커넥터는 소형의 경량 장치로, 2개의 호환 가능한 개인 추락 제한기(또는 자동 수축 구명줄)를 사용자 하네스의 후면에 연결하여 100% 타이오프 추락 방지를 위해 고유하게 설계되었습니다.
편안함
시중에서 가장 가벼운 트윈 커넥터: 작업자의 피로를 줄여 생산성을 높입니다.
내구재
내식성 알루미늄 커넥터와 고충격 나일론이 결합되어 제품 수명을 연장합니다.
기능 및 이점:
성능 및 안전
- 더블레그 랜야드에 대한 더 나은 대안 – 더 많은 응용분야에서 사용하기 위한 추락 방지 요건 감소
- PFL은 독립적으로 회전 – 작업자의 이동성을 극대화하고 장치에서 웨빙이 꼬이거나 묶이는 것을 방지합니다.
- 우수한 안전성 – 웨빙 리테이너 클립이 자유롭게 회전하여 추락 시 카라비너 게이트의 의도하지 않은 개방을 방지하여 작업자의 안전을 높입니다.
- D-Pad 클립 – 하네스 웨빙과 D-Pad를 제자리에 유지하여 작업하는 동안 하네스 조정을 유지합니다.
- Twin Turbo G2 커넥터는 OSHA를 포함한 모든 관련 표준을 충족합니다. ANSI 및 CSA
- D-링 아래의 하네스 웨빙에 연결 – 구조용 하네스 D-링을 제거하고 오버헤드의 자체 수축 구명줄에 연결
- 웨빙 리테이너 클립은 넉넉한 웨빙 슬롯을 제공 – 더 두꺼운 웨빙 설계로 다양한 활용이 가능하며 웨빙을 쉽게 삽입할 수 있습니다.
- 특허 출원 중인 신규 Miller Twin Turbo™ G2 커넥터는 Miller TurboLite™ 및 Miller Turbo T-BAK™ 개인 추락 제한기(PFL)에 100% 타이오프를 제공합니다.
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600 TBP
- 구명줄 재질
- 벡트란
- 폴리에스터
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 잠금식 철근 후크
- 장치 커넥터
- 트윈 터보 G2 커넥터
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600 TBP
- 구명줄 재질
- 벡트란
- 폴리에스터
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 잠금식 철근 후크
- 장치 커넥터
- 트윈 터보 G2 커넥터
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600 TBP
- 구명줄 재질 : 벡트란|폴리에스터
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크|잠금식 철근 후크
- 장치 커넥터 : 트윈 터보 G2 커넥터