자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Titan™ 추락 제한기
Titan™ 추락 제한기
· 안전 향상
충격을 흡수하는 랜야드보다 추락이 적고 걸려 넘어질 위험이 적습니다. 모든 장치에는 추락 표시기가 장착되어 있습니다. 추락 시: 깃발은 장치가 추락 저지력을 받았으므로 사용을 중단해야 함을 나타냅니다.
사용자 이동성 향상
11ft (3.4m)의 작업 용량을 표준 충격 흡수 랜야드와 비교하여 6ft만 제공합니다. (1.8m)의 이동성으로 인해 생산성이 향상됩니다.
기능 및 이점:
- 11ft (3.4 m)의 작업 용량
- 빠른 활성화 스테인리스 스틸 브레이크 메커니즘으로 추락 방지
- 가볍고 컴팩트한 디자인
- 내부 부식 방지 부품
- 연간 공장 재인증이 필요하지 않음
- 시각적 표시기
- 연결 없음(TFL-Z7/11FT)
- 강철 트위스트 록 카라비너(TFL-1-Z7/11FT)
- 스테인리스 스틸 스위블 샤클(TFL-2-Z7/11FT)
- 카라비너 및 스위블 샤클(TFL-3-Z7/11FT)
- 스테인리스 스틸 스위블 샤클 및 잠금형 리바 후크(TFL-6-Z7/11FT)
Others
- 파단 강도
- 13.34
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 표준
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- CSA Z259.2.2-98
- CSA Z259.2.2-98
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
Others
- 파단 강도
- 13.34
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 표준
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- CSA Z259.2.2-98
- CSA Z259.2.2-98
- OSHA 1926.502;OSHA 1910.66
- ANSI A10.32
- 표준 : OSHA 1926.502;OSHA 1910.66 | ANSI A10.32 | CSA Z259.2.2-98|CSA Z259.2.2-98|OSHA 1926.502;OSHA 1910.66|ANSI A10.32
- 파단 강도 : 13.34
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600