자체 수축 구명줄 및 개인용 추락 제한 장치
Titan™ 자동 수축 구명줄(SRL)
Titan™ 자동 수축 구명줄(SRL)
안전
신속한 작동이 가능한 스테인리스 스틸 브레이크 메커니즘은 충격을 흡수하는 랜야드보다 추락이 덜 필요한 자유 낙하를 억제합니다. 시각적 부하 표시기는 장치를 언제 작동에서 제거해야 하는지 나타냅니다.
연장된 서비스 수명
내구성 있는 구조: 강철 프레임이 있는 충격 방지 하우징: Titan SRL은 엄격한 작업 환경의 요구를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
기능 및 이점:
- 저렴한 가격
- 다양한 작동 길이 – 20-, 30-, 50- 및 65-피트로 구명줄 이용 가능
- 연간 공장 재인증 불필요* - 소유 비용 절감 및 생산성 향상
- 스냅 후크, 스위블 포함: 카라비너 포함
- 일체형 핸들 – 와이어 로프 모델에는 운반 및 설치가 용이한 일체형 핸들이 포함되어 있습니다.
- 시각적 부하 표시기 – 장치를 작동에서 제거해야 함을 나타냅니다.
- 좁은 지불 포트 – 장치에 들어가는 잔해 최소화
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 직경
- 5
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 재질
- 아연 도금 강철
Others
- 커넥터 게이트 강도
- 3,600
- 구명줄 직경
- 5
- 구명줄 커넥터
- 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터
- 카라비너
- 구명줄 재질
- 아연 도금 강철
- 구명줄 커넥터 : 잠금식 스냅 후크
- 장치 커넥터 : 카라비너
- 구명줄 재질 : 아연 도금 강철
- 커넥터 게이트 강도 : 3,600
- 구명줄 직경 : 5