상업용 가스 검지
301EM-20 Controller
301EM 확장 모듈은 최대 4개의 원격 냉매 센서용 제어장치 역할을 하며 다양한 가스를 검지합니다. • 간단 사양 • 전원 요구 사항:22 ~ 27VAC, 29 ~ 38VDC, 2A 최대, 29VDC에서 • 크기:28(높이) x 20.3(너비) x 7(깊이)cm(11 x 8 x 2.7인치)
제품 개요
쉽게 ASHRAE 15, B-52 및 국제 기계법(International Mechanical Code) 요구 사항을 충족하도록 구성된 301EM은 일반적으로 기계실 및 냉각기실에서 가스 검지를 최적화하는 데 사용됩니다.필요한 모든 센서(유독성 가스, 산소 가스, 인화성 가스 및 모든 냉매 센서 포함), 경보음, 섬광등 및 원격 패널은 다양한 가스 검지 시스템 솔루션에 적합한 향상된 유연성을 제공합니다.
ASHRAE 번호 15-2001 기계 표준 및 B-52 법 준수
ASHRAE 및 B-52 보안 표준은 일반적으로 기계실 작업자 및 환경의 위험을 최소화하고 안전을 보호하기 위해 확립되었습니다.특별 구성으로 사용 가능한 301EM 기계실 제어장치는 이러한 엄격한 표준을 충족하거나 초과 충족하도록 신중하게 설계되었습니다.Vulcain 301EM은 수동 팬 활성화 외에 자동 팬, 경보음 및 섬광등 활성화를 제공하도록 구성할 수 있습니다.수동 경보 인식을 위한 래칭 릴레이, 수동 경보음 비활성화를 위한 정지 키, 경보음 작동을 위한 내장 24Vdc 출력 및 수동 경보 활성화를 위한 2개의 유리 파괴 스위치 부속품은 최적의 성능을 보장합니다.
추가 기능 및 이점:
사용자 편의성
- 판독하기 쉬운 LCD 디스플레이
- 자동 진단 기능
경제적인 솔루션
- 위험 장소에 설치하기 좋은 비용 효율적인 제품
유연한 작동
- 한 번에 최대 4개의 원격 센서와 작동 가능
- 다양한 가스를 동시에 검지할 수 있는 다양한 센서
- 견고하고 신뢰할 수 있는 RS-485 Modbus 통신
출력 적응성
- 24Vdc 경보 출력 3개 및 4 ~ 20mA 출력 4개
안전 측정
- 완전히 프로그래밍 가능한 릴레이 4개
- 내장 시각적 표시기 및 가청 경보를 갖춘 경보 수준 3개
유용한 옵션
- 편리한 독립 실행형 또는 네트워크 작동
Others
- 기능
- 자동 진단 기능
- 편리한 독립 실행형 또는 네트워크 작동
- 판독하기 쉬운 LCD 디스플레이
Others
- 기능
- 자동 진단 기능
- 편리한 독립 실행형 또는 네트워크 작동
- 판독하기 쉬운 LCD 디스플레이
- 기능 : 자동 진단 기능|편리한 독립 실행형 또는 네트워크 작동|판독하기 쉬운 LCD 디스플레이