상업용 가스 검지
Touchpoint™ Plus Controller 제어장치
Touchpoint™ Plus는 편리하게 구성 가능한 벽면 설치 제어 시스템이며, 최대 16개의 가스 검지기와 연결됩니다. 사용하기 쉬운 사용자 인터페이스 및 모듈형 설계는, 광범위한 적용분야에서 사용자가 필요로하는 다양한 기능을 제어
제품 개요
Touchpoint™ Plus의 독특한 사용자 인터페이스에 의해, 사용자 자신의 작업 현장 및 작업자들이 안전하게 보호되고 생산성이 유지된다는 인식을 가지고 가스 검지 시스템을 제어할 수 있습니다. 다양한 산업 현장에서 사용하도록 설계되었기 때문에, Touchpoint™ Plus의 모듈형 구성은 특정 적용 분야 요건들을 충족시키기 위해 작업자가 시스템을 변경하는 것을 가능하게 합니다.대형 컬러 터치스크린 LCD
사용하기 쉽고 인체 공학적인 대형 컬러 터치스크린 LCD로 Touchpoint™ Plus는 작업이 더욱 편리하게 설계되었습다. 작업자는 스크린을 간단히 터치함으로써 가스 검지 시스템을 간단하고 효율적으로 구성, 작동 및 유지할 수 있습니다. 다중 언어 인터페이스는 작동을 단순화하여, 훈련 요구사항 및 비용을 줄입니다. 실시간 데이터는 메뉴 시스템을 탐색하기 쉽게 제시되는 반면, 저장된 데이터는 각종 위험을 모니터링하기 위해 다운로드될 수 있습니다.
한 눈에 확인할 수 있는 시각적 디자인
신속하고 정확한 결정을 할 필요가 있을 때, Touchpoint™ Plus의 풀 컬러 신호등 스타일 상태 표시기는 멀리 떨어진 상태에서도 명료하게 확인할 수 있어, 작업자가 시스템 상태를 한 눈에 보고 중요한 결정을 용이하게 할 수 있습니다.
가스 검지를 상위 관리 시스템과 통합해야 하는 경우 Modbus 출력 옵션을 사용하면 손쉽게 통합할 수 있습니다.
독특한 산업 디자인 설계
고충격 폴리머 플라스틱으로 제조되어 내구성이 튼튼하고, 방진/방수로 설계되어 실내 및 실외에서 작업하는 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 테스트되었습니다. Touchpoint™ Plus는 벽에 직접 설치하거나, 1인이 더 용이하게 설치할 수 있도록 별도의 브라켓을 사용할 수 있습니다. 힌지식 전방 커버 뒤에 와이어링 및 용이한 접근을 위한 특유의 계층 단자 배열을 위한 많은 공간이 있습니다. 케이블 입구는 미리 구멍을 뚫고 밀봉하여 설치 시간 및 비용을 추가로 감소시킵니다.
하니웰 애널리틱스의 토탈 가스 검지 시스템
Touchpoint™ Plus는 일반적인 모든 산업현장에서 필요한 소규모 가스 검지 시스템에 대한 확실한 안전 솔루션을 제공합니다. 가스 검지 시스템의 핵심인 하니웰의 가스 검지기와 연결하여 가스 농도 지시, 부저 및 시각적 경보, 외부 기기 등과 완벽하게 조화를 이루도록 설계되었습니다.
Others
- 기능
- 광범위한 산업에 적합
- 한 눈에 알 수 있는 신호등 스타일 상태
- 인체 공학적 산업 설계
- 신속하고 용이한 설치 및 사용
- 사용하기 쉬운 터치스크린 사용자 인터페이스
Others
- 기능
- 광범위한 산업에 적합
- 한 눈에 알 수 있는 신호등 스타일 상태
- 인체 공학적 산업 설계
- 신속하고 용이한 설치 및 사용
- 사용하기 쉬운 터치스크린 사용자 인터페이스
- 기능 : 광범위한 산업에 적합|한 눈에 알 수 있는 신호등 스타일 상태|인체 공학적 산업 설계|신속하고 용이한 설치 및 사용|사용하기 쉬운 터치스크린 사용자 인터페이스