첨단 기술 및 반도체
Chemcassette Toxic Gas Detection
ppm/ppb와 조화를 이루세요. • 간단한 사양 • 더 높은 감도(10억분의 1 수준까지 감지) • 우수한 선택성(다른 가스와의 교차 간섭 감소)
제품 개요
Chemcassette®는 교정이 필요 없는 유독성 가스 검지 방법의 상표가 등록된 고유한 이름으로서, 이 방법에서는 광학 스캐닝 시스템을 사용하여 화학적으로 함침된 특수 종이 테이프에서 색상이 변하는 것으로 가스의 존재를 검지합니다.Chemcassette® 기술은 매우 명확하며 여러 유해 가스의 존재에 대해 ppb(십억 분의 일) 수준에서 극도로 빠르게 반응합니다.현재 전 세계적으로 어느 시점에서든 가능한 가장 중요한 안전 적용 분야에서 20만 개가 넘는 가스 검지 지점이 Chemcassette® 검지 기술에 의해 유지 보수되고 있습니다.각 Chemcassette®는 고도로 훈련된 화학자로 구성된 세계적인 수준의 팀에 의해 추적 가능한 ISO 9000 제조 표준에 맞게 제조되며, 각 일괄 처리는 국가적으로 허용되는 표준에 맞게 추적 가능한 극도로 순수한 가스로 교정됩니다. 즉, 최종 사용자는 자체적으로 교정 시설을 제공할 필요가 없어 비용을 절감하고 자사 직원에 대한 위험을 줄일 수 있습니다.효율적인 대용량 제조 기술은 당사 고객이 적절한 안전 커버 없는 상태가 되지 않도록 세계 어느 곳으로도 출하될 수 있는 사용 가능한 Chemcassette® 재고가 항상 있다는 것을 의미합니다.전문적인 가스 검지 화학자가 전화와 이메일을 통해 응용 분야와 관련한 지원을 제공하며, 이러한 지원 제공 시 수년에 걸친 기술 응용 분야 기록과 도움말을 통해 일반적인 지원 문제를 진단합니다.개별 Chemcassette®의 성능에 대한 의문 사항이 있는 경우 수상 경력에 빛나는 품질 관리 시스템 CDR(“Customer Discrepancy Report”)을 사용하여, 관찰된 시나리오의 문제를 해결하기 위한 무료 평가가 수행됩니다.고객이 작성한 모든 CDR에 대해서는 완벽한 응답이 보장되며, 결과가 최종 사용자에게 직접 보고되어 완전한 해결 프로세스가 보장됩니다.
각 Chemcassette®는 완벽한 보증으로 지원되며 당사는 당사의 입증된 검지 기술의 품질 제어와 관련한 경험이 20년이 넘습니다.
추가 기능 및 이점:
- 가스 방출 이벤트의 시각적 증거
- 우수한 민감도(검지가 십억 분의 일 수준에 이름)
- 우수한 선택도(다른 가스와의 교차 간섭이 적음)
- 빠른 반응 시간
- 오경보 발생 가능성이 낮음
- 안정성(일관되고 반복 가능한 작동)
- 교정 불필요
- 사용 용이성
- 고정 및 휴대용 기기에서 사용 가능
Others
- 기능
- 오경보 발생 가능성이 낮음
- 가스 방출 이벤트의 시각적 증거
- 빠른 반응 시간
Others
- 기능
- 오경보 발생 가능성이 낮음
- 가스 방출 이벤트의 시각적 증거
- 빠른 반응 시간
- 기능 : 오경보 발생 가능성이 낮음|가스 방출 이벤트의 시각적 증거|빠른 반응 시간