첨단 기술 및 반도체
Vertex M
업계에서 가장 신뢰성이 높은 가스 모니터링 기술인 비색 Chemcasstte®를 사용하여 유연한 8 ~ 24개의 모니터링 지점을 제공합니다. • 간단 사양 • 전원 요구 사항: 110 또는 230VAC • 작동 온도: 15 ~ 35°C(59 ~ 95°F)
제품 개요
Vertex M™은 유독성 가스를 사용하는 산업에서 가스 모니터링 시스템을 설치하고 증가시키거나 업그레이드하는 경제적인 방법으로서, 최대 3개의 Chemcassette 분석기 또는 열분해기 분석기 1개/범용 Chemcassette 분석기 1개 조합에 사용하기 위한 유연한 8 ~ 24개의 모니터링 지점을 제공합니다. 소형 공간 절약형 캐비닛으로 제공되고, 110V 또는 220V 전원 옵션이 있으며, 업계에서 가장 신뢰성이 높은 유독성 가스 모니터링 기술인 비색 Chemcassette를 사용합니다. 이 기술은 Chemcassette 테이프에 숨길 수 없는 얼룩을 통해 가스 반응 증거를 표시합니다. Vertex M은 공장 자동화 시스템이나 HMI에 쉽게 통합되어 반도체, PV, 나노, 특수 화학 물질, 실험실 및 기타 첨단 기술/산업 환경에 사용됩니다.추가 기능 및 이점:
비용 효율성
- 확장된 테이프(90일)가 길어진 모니터링 수명을 제공함
- 교정 또는 흐름 Balancing 불필요
- 추가 펌프 및 내부 전원 모듈이 작동 시간을 증가시킴
- 장치를 오프라인 상태로 만들지 않고도 소프트웨어를 구성할 수 있음
- 샘플링 지점은 모니터에서 최대 121m(400피트) 떨어질 수 있으며 둘 이상의 분석기로 라우팅될 수 있음
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린
- CD-ROM 또는 네트워크를 통해 소프트웨어 업데이트를 모든 시스템 구성요소에 적용
- 장치를 오프라인 상태로 만들지 않고도 구성 프로필 편집 및 데이터 검색이 모두 가능함
- RFID(무선 주파수 식별 태그)가 Chemcassettes®가 올바르게 프로그래밍된 분석기에 설치되도록 하여 인적 오류를 제거함
- 온라인 도움말 시스템
- 여러 수준의 비밀번호 보호
- 장치를 오프라인 상태로 만들지 않고도 보안 설정 재구성 가능
- 차지하는 공간이 작으며 지점 밀도가 우수하여 지점당 비용 감소
- 분석기당 8개 지점이 Chemcassette® 비용을 줄임
- 최대화된 24개 지점 시스템은 다른 연속 모니터에 비해 지점당 낮은 비용을 제공함
- 시스템 하나가 최대 3가지 가스군 및 40가지 이상의 가스를 모니터링함
- 샘플을 둘 이상의 분석기로 분할할 수 있음
- 비용 효율적인 XP Chemcassettes®를 사용하여 최대 3개월간의 연속 모니터링을 제공함
- 간단한 Chemcassettes® 교체 및 자동화된 광학 확인
- 동적 교정 불필요
- 흐름 Balancing 없음
- 전면 패널에서 분석기, 펌프, 전원 공급 장치 및 터치스크린에 접근하기가 쉬움
- 화면상 대화식 전자 매뉴얼
- 64개의 릴레이 접점(선택 항목)이 있는 내장 구성 가능한 PLC
- 기존 공장 자동화 시스템 또는 HMI에 쉽게 통합되는 표준 OPC 인터페이스
- 선택 항목인 이더넷/CIP, LONWORKS®, DeviceNetTM, DF1 인터페이스, PROFIBUS, Modbus Plus, Modbus/TCP 또는 ControlNet 출력 사용 가능
Others
- 기능
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린
- 동적 교정 불필요
- 확장된 테이프(90일)를 통해 길어진 모니터링 수명
Others
- 기능
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린
- 동적 교정 불필요
- 확장된 테이프(90일)를 통해 길어진 모니터링 수명
- 기능 : 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린|동적 교정 불필요|확장된 테이프(90일)를 통해 길어진 모니터링 수명