첨단 기술 및 반도체
Vertex™ 다중 지점 유독성 가스 모니터링 시스템
가장 발전된 Chemcassette®, 소프트웨어 및 광학 기술이 최대 72개의 가스 검지 지점이 있는 유연하며 신뢰할 수 있는 모니터링 시스템에 결합되어 있습니다. •
제품 개요
최대 72개의 연속 가스 검지 지점이 있는 Vertex는 가장 발전된 Chemcassette, 소프트웨어 및 광학 기술이 유연하고 사용하기 쉬우며 신뢰할 수 있는 가스 모니터링 시스템에 결합된 제품입니다.유연성
단 8개의 지점으로 Vertex™ 시스템을 시작하십시오. 모니터링 요구 사항이 변경됨에 따라 Vertex™가 확장되어 최대 72개의 연속 가스 검지 지점을 제공합니다. 샘플링 지점을 시스템에서 최대 120미터(400피트) 떨어진 곳에 두십시오. 범용 분석기 모듈 및/또는 열분해기 분석기를 선택할 수 있습니다.
신뢰성
Vertex™는 작동 중지 시간으로부터 효과적으로 보호하기 위해
강력한 내장 시스템 이중화를 표준 장비로 제공합니다.
- 펌프 및 내부 전원 모듈 백업
- Chemcassette® 기술이 가스 이벤트의 물리적 증거를 제공함
- 시스템 데이터 백업. 기본 데이터 획득 PC가 실패해도 분석기가 계속해서 모니터링하고 데이터를 기록하며 경보를 발생시킴
- 머리 위의 누출로부터 시스템을 보호하기 위한 액체 떨어짐 방지 캡
- 라인 무결성 옵션을 통한 자동화된 누출 테스트
사용 용이성
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린
- CD-ROM 또는 네트워크를 통해 소프트웨어 업데이트를 모든 시스템 구성요소에 적용
- 장치를 오프라인 상태로 만들지 않고도 구성 프로필 편집 및 데이터 검색이 모두 가능함
- RFID(무선 주파수 식별 태그)가 Chemcassettes®가 올바르게 프로그래밍된 분석기에 설치되도록 하여 인적 오류를 제거함
- 온라인 도움말 시스템
- 여러 수준의 비밀번호 보호
- 장치를 오프라인 상태로 만들지 않고도 보안 설정 재구성 가능
- 장치를 오프라인 상태로 만들지 않고도 보안 설정 재구성 가능
- Vertex™가 차지하는 공간이 작으며 지점 밀도가 우수하여 지점당 비용 감소
- 분석기당 8개 지점이 Chemcassette® 비용을 줄임
- 최대화된 72개 지점 시스템은 다른 연속 모니터에 비해 지점당 낮은 비용을 제공함
- 시스템 하나가 최대 9가지 가스군 및 40가지 이상의 가스를 모니터링함
- 샘플을 둘 이상의 분석기로 분할할 수 있음
- Vertex™는 비용 효율적인 XP Chemcassettes®를 사용하여 최대 3개월간의 연속 모니터링을 제공함
- 간단한 Chemcassettes® 교체 및 자동화된 광학 확인
- 동적 교정 불필요
- 흐름 Balancing 없음
- 전면 패널에서 분석기, 펌프, 전원 공급 장치 및 터치스크린에 접근하기가 쉬움
- 화면상 대화식 전자 매뉴얼(필수 비디오 포함)
- 176개의 릴레이 접점(선택 항목)이 있는 내장 구성 가능한 PLC
- 기존 공장 자동화 시스템 또는 HMI에 쉽게 통합되는 표준 OPC 인터페이스
- 선택 항목인 이더넷/CIP, LonWorks®, DeviceNetTM, DF1 인터페이스, Profibus, Modbus Plus, Modbus/TCP, ControlNet 또는 분리된 4 ~ 20mA 출력 사용 가능
- 선택 항목인 Chemcam 카메라를 통해 가스 이벤트의 증거인 얼룩을 로컬로 또는 원격으로 볼 수 있음. 향후 검색을 위해 이미지가 전자적으로 저장됨
- 선택 항목인 원격 제어/보기 소프트웨어를 통해 원격 PC에서 모니터 화면을 전체적으로 볼 수 있음
Others
- 기능
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린
- Chemcassettes 덕분에 가능한 낮은 소유 비용
- 시스템 하나가 최대 9가지 가스군/40가지 이상의 가스를 모니터링함
Others
- 기능
- 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린
- Chemcassettes 덕분에 가능한 낮은 소유 비용
- 시스템 하나가 최대 9가지 가스군/40가지 이상의 가스를 모니터링함
- 기능 : 데이터에 쉽게 액세스할 수 있는 터치스크린|Chemcassettes 덕분에 가능한 낮은 소유 비용|시스템 하나가 최대 9가지 가스군/40가지 이상의 가스를 모니터링함