산업용 설치형 가스검지기
705 HT 인화성 가스 센서 시리즈
UL 인증, 방폭형 인화성 가스 검지기입니다(고온 버전은 150°C에 대해 인증됨). • 간단 사양 • 작동 온도 범위:-25 ~ +150°C(-13 ~ +302°F) • 작동 압력:75 ~ 110kPa(750 ~ 1100mbar)
제품 개요
모델 705 고온 센서는 특별히 고온의 위험 영역 장소에서 인화성 가스를 검지하도록 설계되었습니다. 일반적인 적용 분야로는 솔벤트 기반의 인쇄 및 코팅 기계에 사용되는 건조 오븐과 터빈 외함이 있습니다.이러한 적용 분야에는 넓은 온도 범위 전체에서 낮은 수준의 경보 설정을 허용하는 신뢰할 수 있고 안정적인 검지 기능을 제공하는 센서가 필요합니다.특별히 맞춘 Sieger 항독 인화성 가스 검지 요소 쌍을 사용하는 모델 705 고온 센서는 -25 ~ +150°C(-3 ~ +302°F) 온도 범위 전체에서 5% LEL만큼 낮게 트립 지점을 설정할 수 있는 매우 안정적인 기준을 가지고 있습니다.가스 측정 범위는 사용된 제어장치의 유형에 따라 0 ~ 20% LEL부터 최대 0 ~ 100% LEL까지 구성할 수 있습니다.
검지기 요소는 UL 위험 영역 승인 방폭형 어셈블리에 들어 있으며, 적합한 제어장치에 연결하거나 필드 발신기를 통해 아날로그 출력 신호로 변환할 수 있는 산업 표준 3선 mV 브리지 출력을 제공합니다.
추가 기능 및 이점:우수한 성능
• 최대 +150°C(+302°F)의 위험 장소에서의 작동이 인증됨
• 5% LEL만큼 낮은 경보 트립 지점
• 빠른 반응 속도
• 항독 검지기
• 낮은 전력 소비량
비용 효율성
• 저렴한 일회용 센서
• 5년 이상의 일반 작동 수명
신뢰할 수 있는 작동
• 특별히 맞춘 ‘Sieger’ 검지기가 최고 수준의 안정성을 제공함
• 인화성 가스 검지 분야의 세계적인 선두업체의 입증된 기술
유연성
• 0 ~ 20% LEL부터 0 ~ 100% LEL까지의 측정 범위
• 다양한 부속품
견고한 구조
• UL 승인 방폭형 외함
• 고급 알루미늄 구조
Others
- 기능
- 빠른 반응 속도/낮은 전력 소비량
- 5년 이상의 작동 수명
- 고급 알루미늄 구조
Others
- 기능
- 빠른 반응 속도/낮은 전력 소비량
- 5년 이상의 작동 수명
- 고급 알루미늄 구조
- 기능 : 빠른 반응 속도/낮은 전력 소비량|5년 이상의 작동 수명|고급 알루미늄 구조