산업용 설치형 가스검지기
FS System 10™ 및 FS10-R
액체 및 파우더 코팅 적용 분야를 위해 특별히 설계된 고속 마이크로프로세서 기반 화재 검지 및 공정 제어 시스템인 FS System 10™은 불꽃의 존재를 신속하게 검지하여 수 밀리초 만에 정전기 마무리 공정 종료를 시작ᄒ
제품 개요
FS System 10™액체 및 파우더 코팅 적용 분야를 위해 특별히 설계된 고속 마이크로프로세서 기반 화재 검지 및 공정 제어 시스템인 FS System 10™은 불꽃의 존재를 신속하게 검지하여 수 밀리초 만에 정전기 마무리 공정 종료를 시작하는 것으로 반응하고 잔여물 및 젖은 페인트 필름에 불이 붙기 전에 효과적으로 화재를 중단시킵니다.
FS System 10은 2단계 반응을 제공하는 유일한 시스템입니다.
1단계는 페인트 분무기 "불덩이" 유형의 화재에 대한 경고이고, 2단계는 화재가 계속되는 경우 4 ~ 5초 후에 선언되는 화재 경보입니다.
FS10-R Unitized는 액체 페인트 또는 파우더 분무 부스 적용 분야를 위해 특별히 설계된 다중 스펙트럼 적외선 전자 광학 불꽃 검지기입니다. FS System 10을 기반으로 한 FS10-R Unitized 불꽃 검지기는 독립 실행형 기능의 요구 사항을 충족하며 NFPA 33 표준을 준수합니다. 고급 신호 처리 기술이 결합된 WideBand IR™, 근접 대역 IR 및 가시광선 센서가 최적의 성능을 제공합니다. 고속 화재 반응은 선택 항목인 출하 시 민감도 설정 및 경보 출력과 함께 마무리 산업의 화재 검지에 입증된 최고의 솔루션을 제공합니다.
- 다중 스펙트럼 디지털 전자 광학 적외선 화재 검지기
- 호 또는 코로나 방전에 의해 발생하는 오경보에 대한 면역력
- 내장 자동 "렌즈를 통한" 자체 테스트
- 페인트 히터와 같은 배경 복사 에너지 소스에 민감하지 않음
- 액체 페인트 분무 부스에서 연기나 페인트 솔벤트 분무를 흡수하여 영향을 받지 않음
- 검지기의 렌즈를 통해 페인트, 파우더 또는 오일 잔여물을 볼 수 있음
- RS-485 인터페이스를 통한 디지털 통신
- FirePic™: 기록된 화재 전 데이터 검색
- SnapShot™: 검지기가 보는 내용의 동적 그래픽 표시
Others
- 기능
- 고유한 2단계 경고 및 화재 경보 반응
- NFPA 33 요구 사항 충족
- 다중 스펙트럼 디지털 전자 광학 적외선 화재 검지기
Others
- 기능
- 고유한 2단계 경고 및 화재 경보 반응
- NFPA 33 요구 사항 충족
- 다중 스펙트럼 디지털 전자 광학 적외선 화재 검지기
- 기능 : 고유한 2단계 경고 및 화재 경보 반응|NFPA 33 요구 사항 충족|다중 스펙트럼 디지털 전자 광학 적외선 화재 검지기