산업용 설치형 가스검지기
FS24X 불꽃 검지기
정교한 소프트웨어 알고리즘 및 이중 마이크로프로세서는 FS24X가 최고 수준의 화재 검지 성능과 최적의 오경보 거부 기능을 갖추도록 보장합니다.
제품 개요
FS24X는 최신 세대의 첨단 기술 다중 스펙트럼 3중 IR(IR/IR/IR/가시광선) 화재 및 불꽃 검지기로서, FSX 고급 기술 전자 광학 화재 검지기 제품군에 속합니다.당사의 특허 받은* WideBand IR™, WideBand 4.3미크론 IR™ 및 가시광선 검지 기술이 사용된 FS24X는 불꽃 및 화재 검지 분야의 비약적인 발전을 나타냅니다.정교한 소프트웨어 알고리즘 및 이중 마이크로프로세서는 FS24X가 최고 수준의 화재 검지 성능과 최적의 오경보 거부 기능을 갖추도록 보장합니다.고속 솔리드 스테이트 양자 센서를 사용하는 WideBand IR™ 적외선 기술을 통해 모든 날씨 조건에서 모든 유형의 화재(탄화수소 및 비탄화수소)를 검지할 수 있습니다.검지기의 신호가 보통 창 유리로 차단된 경우 특허 받은 WideBand IR 센서는 여전히 화재에 대해 경보를 울리지만 민감도가 떨어지고 반응 시간이 느립니다.
이중 마이크로프로세서는 빠르고 신뢰할 수 있는 성능으로 높은 수준의 고장 안전 작동을 제공합니다.마스터 마이크로프로세서는 고속 디지털 샘플링 및 신호 처리 계산을 수행합니다. 반면 슬레이브 마이크로프로세서는 다양한 센서 데이터를 처리하고 통신과 자체 진단을 수행하며 인터페이스 다양성을 제공하고 이벤트 로그 및 FirePic™ 데이터를 저장하기 위한 추가 메모리를 제공합니다.
FSX 검지기 제품군은 당사의 특허 받은* FirePic 데이터 저장 및 정보 검색 기능을 갖추고 있습니다.FirePic™은 화재 전 데이터를 기록하므로 화재 후 화재 원인 분석 및 가정을 위해 검지기의 비휘발성 플래시 메모리에서 해당 데이터를 복구할 수 있습니다.또한 고유한 RTG™(실시간 그래프)를 통해 검지기에 실제로 표시되는 데이터를 볼 수 있습니다.현재의 까다로운 산업 요구 사항에 맞게 출력을 조합할 수 있는 FS24X는 진정한 다목적 검지기입니다.
FS24X 검지기는 0.09제곱미터(1제곱피트) 헵탄 기준 화재 검지에 대해 검지 범위가 61미터(200피트)(매우 높은 민감도 설정) 이상이며, 시야를 이루는 원뿔형 범위가 다른 모든 다중 스펙트럼 IR 검지기보다 용적 범위에서 훨씬 큽니다.즉, 다른 제조업체 검지기보다 적은 수의 검지기를 사용할 수 있습니다.
추가 기능 및 이점:
기능
- 특허 받은* WideBand IR™ 기술
- 특허 받은* Electronic Frequency Analysis™
- 최적의 오경보 거부를 위한 가시광선 센서
- 검지 민감도 선택 가능
- 시야: 110°, 시야를 이루는 원뿔형 범위 100% 전체(90°, 시야를 이루는 원뿔형 범위 100% 전체 모델도 사용 가능)
- 신뢰할 수 있는 성능을 위한 이중 마이크로프로세서
- 이벤트의 정확한 시간 날짜 지정을 위한 실시간 클럭
- FirePic™ - 화재 전 이벤트 데이터 저장
- 날짜 및 시간 스탬프가 포함된 이벤트 로그
- RS-485 ModBus 통신
- 비분리 4 ~ 20mA 아날로그 출력(싱크 또는 소스)
- 경보, 장애 및 화재 확인 릴레이
- 자동 광학 경로 및 전자 자체 테스트
- 가장 넓은 작동 온도 범위
- 쉬운 플러그인 종료 및 현장 설치 기능이 있는 구성요소 보호를 위한 특허 받은* 전자 모듈
- 1.9cm(0.75인치) NPT 또는 25mm 전선관 도입부 2개
- 낮은 전력 소비량
- 높은 RFI 및 EMI 면역력
- FM, ATEX, CE 마크 승인
- SIL 요구 사항 2개 충족
- 모든 환경 조건에서 탄화수소 및 비탄화수소 연료 화재를 검지함
- 사용자 선택 가능 출력
- 모든 환경 조건에 대한 최적의 오경보 거부
- 문제 없는 작동을 위한 최소 유지 보수
- 장애 진단 RTG(실시간 그래프)와 FirePics™ 및 이벤트 로그 다운로드를 위한 PC 소프트웨어 및 인터페이스 모듈(FSIM)
- 다양한 적용 분야에 적합
- 쉬운 전자 모듈 교체
- 수동 테스트를 위한 테스트 램프
Others
- 기능
- 모든 환경 조건에서 탄화수소 및 비탄화수소 연료 화재를 검지함
- 사용자 선택 출력
- 최적의 오경보 거부
Others
- 기능
- 모든 환경 조건에서 탄화수소 및 비탄화수소 연료 화재를 검지함
- 사용자 선택 출력
- 최적의 오경보 거부
- 기능 : 모든 환경 조건에서 탄화수소 및 비탄화수소 연료 화재를 검지함|사용자 선택 출력|최적의 오경보 거부