산업용 설치형 가스검지기
FS7 불꽃 검지기
다중 스펙트럼 WideBand IRTM, 근접 대역 IR 및 가시광선 대역 화재 검지기는 반도체 클린룸 화재 방지 적용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. • 간단 사양 • 시야: 120° 수평 및 수직
제품 개요
화재 검지기는 반도체 습식 벤치 화재에 대한 지능형 2단계 반응을 제공합니다.:1단계: 경고. 열 에너지 출력이 3kW인 작은 화재(10.16cm(4인치) 지름 폴리프로필렌 풀 화재에 해당함)에 대한 1단계 반응입니다. 이 경고 동안 화재가 자기 소화되는 시간이 주어집니다.
2단계: 경보. 화재가 자기 소화되지 않고 Factory Mutual에 지정된 열 에너지 임계값인 13kW(20.32cm(8인치) 지름 폴리프로필렌 풀 화재에 해당함)까지 커지면 2단계 반응이 활성화됩니다.
FS7-2173은 FS7-130-SX 제어장치 또는 제어판 FSWB와 함께 사용됩니다. 제어장치 및 제어판은 검지기에 전원을 공급하여 모든 검지기의 상태를 모니터링하고 디지털 RS-485 통신 채널을 통해 검지기와 통신하도록 합니다. FS7-2173은 표준 6.1미터(20피트) 케이블 커넥터가 함께 제공됩니다. 검지기는 자체 잠금 커넥터 및 접속 배선함을 통해 제어장치 또는 제어판에 연결됩니다. 따라서 쉽고 빠르게 연결할 수 있어 배선 문제가 발생하지 않습니다. 각 검지기는 비휘발성 메모리에 최대 6개의 시간 및 날짜 스탬프가 포함된 FirePics™(이벤트 전 다중 스펙트럼 센서 어레이 데이터)를 저장할 수 있습니다. 또한 제어장치 및 제어판은 비휘발성 메모리에 이벤트 이력 테이블을 저장할 수 있습니다. 이 테이블에는 시간 및 날짜 스탬프가 포함된 경고, 경보 및 장애 이력이 포함됩니다. FirePics™ 및 이벤트 이력은 제어장치 또는 제어판에서 검색할 수 있습니다.
디지털 신호 처리 알고리즘이 포함된 FS7-2173-2RP Unitized 모델의 마이크로프로세서는 연속적으로 회로, 센서의 내장 자체 테스트를 모니터링하고 올바른 작동을 확인합니다. 개별 릴레이 출력이 포함된 FS7-2173-2RP는 승인된 모든 화재 경보 패널에 대한 인터페이스 및 독립 실행형 검지기로 작동하도록 설계되었습니다. 이 검지기에는 외부 24VDC 전원 공급기가 필요하며 표준 6.1미터(20피트) 피그테일 케이블이 함께 제공됩니다. 이 검지기는 비휘발성 메모리에 최대 6개의 시간 및 날짜 스탬프가 포함된 FirePics™와 200개의 이벤트를 저장할 수 있습니다. FirePics™ 및 이벤트 이력은 FS7 인터페이스 키트 및 Windows 기반 PC 소프트웨어를 사용하여 검색할 수 있습니다.
추가 기능 및 이점:
- 다중 스펙트럼 디지털 전자 광학 복사 에너지 적외선 화재 검지기
- 고유한 2단계 화재 검지 반응
- 오경보 소스에 대한 면역력
- 연기, 가스 또는 화학 증기를 흡수하여 영향을 받지 않음
- 전기 히터 및 오븐에서 나오는 배경 복사 에너지에 민감하지 않음
- 탄화수소 및 비탄화수소 화재 검지
- 새지 않고 열이 밀봉된 내산성의 강력한 사출 성형 폴리프로필렌 커버
- 넓은 120° 시야
- RS-485 인터페이스를 통한 디지털 통신
- FirePic™: 시간 및 날짜 스탬프가 포함된 디지털 화재 서명
- 내장 검지기 자동 자체 테스트
- 독립 실행형 작동을 위한 통합 모델 설계
Others
- 기능
- 탄화수소 및 비탄화수소 기반 화재 검지
- 오경보 소스에 대한 면역력
- 고유한 2단계 화재 검지 반응
Others
- 기능
- 탄화수소 및 비탄화수소 기반 화재 검지
- 오경보 소스에 대한 면역력
- 고유한 2단계 화재 검지 반응
- 기능 : 탄화수소 및 비탄화수소 기반 화재 검지|오경보 소스에 대한 면역력|고유한 2단계 화재 검지 반응