산업용 설치형 가스검지기
OELD (Bluetooth-enabled Local Display)
OELD는 Searchpoint Optima Plus 및 Searchline Excel 가스 검지기용 스마트 접속 배선함입니다. 가스 센서 접속 배선함은 검지기와 제어장치 간에 4~20mA 통신 브리지를 제공할 뿐만 아니라, 가스 농도 및 기타 정보를 표시ᄒ
제품 개요
OELD(Optima Excel Local Display)는 Searchpoint Optima Plus 및 Searchline Excel 인화성 탄화수소 적외선 검지기용 스마트 접속 배선함입니다. 가스 센서 로컬 디스플레이는 검지기와 제어장치 간에 4~20mA 통신 브리지를 제공할 뿐만 아니라, 판독값 및 상태 정보를 표시하는 LCD 화면, 검지기 상태를 한눈에 파악할 수 있는 ‘신호등’ 표시기, 단순하고 비간섭적인 유지보수를 위한 BLE(Bluetooth Low Energy) 연결을 포함하고 있습니다. OELD와 Honeywell의 내구도 높은 본질 안전 스마트폰을 페어링하면 OELD 스마트폰 앱을 사용하여 최대 10m 거리에서도 가스 검지기와 상호 작용할 수 있습니다.익숙한 스마트폰 기술로 유지보수 단순화
스마트폰과 OELD 스마트 접속 배선함을 페어링하면 Searchpoint Optima Plus 및 Searchline Excel 검지기의 여러 작업을 무선으로 수행할 수 있습니다 OELD 모바일 앱을 사용하여 대상 가스 지정, 경보 설정값 구성, 1인 교정 수행, 이벤트 로그 액세스, 진단 수행, 검지기 상태 확인이 가능하므로 제어실을 오가거나 가스 검지기의 외함을 열 필요가 없습니다. 이는 즉, 허가를 받거나, 해당 지역의 기밀 상태를 해제하거나 인력을 추가하는 등 열작업시 생기는 난점이 사라진다는 뜻입니다. 접근하기 어려운 위치나 덕트에 있는 검지기의 경우 해당 OELD 스마트 접속 배선함을 액세스하기 쉬운 위치에 배치하면 OELD 스마트폰 앱을 사용하여 무선으로 검지기와 상호 작용할 수 있습니다.
한눈에 확인할 수 있는 가시성
OELD 스마트 접속 배선함에는 멀리서도 보이는 밝은 표시기가 있습니다. 표시기가 녹색이면 정상 작동, 노란색이면 장애, 빨간색이면 경보를 나타냅니다. LCD 화면에는 가스 검지기 로컬 디스플레이 정보가 제공됩니다. 즉, 검지기 상태에 대한 실시간 판독값이 분명하게 표시됩니다. 여기에는 모니터링 중인 가스, 로컬 가스 농도 및 측정 단위가 포함되므로 상태 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.
작업 방식에 맞추어 가스 검지
OELD 스마트폰 앱은 익숙한 사용자 경험과 함께 작업을 쉽게 만들면서도 안전을 유지하도록 설계된 가스 검지 기술을 제공합니다. 이는 검지기 유지보수를 단순화하며, Searchpoint Optima Plus 또는 Searchline Excel 가스 검지기의 효율성을 극대화할 수 있는 비용 효율적인 방식입니다.
Others
- 기능
- 접근하기 어려운 검지기에 쉽게 액세스 가능
- 스마트 접속 배선함 - 유지보수 시간 및 안전 위험을 줄여주는 비간섭적 상호 작용을 제공
- 안전 인식을 위한 밝은 ‘신호등’ 표시기
- 가스 센서 접속 배선함 - 익숙한 스마트폰 기술을 사용하여 유지보수를 단순화
Others
- 기능
- 접근하기 어려운 검지기에 쉽게 액세스 가능
- 스마트 접속 배선함 - 유지보수 시간 및 안전 위험을 줄여주는 비간섭적 상호 작용을 제공
- 안전 인식을 위한 밝은 ‘신호등’ 표시기
- 가스 센서 접속 배선함 - 익숙한 스마트폰 기술을 사용하여 유지보수를 단순화
- 기능 : 접근하기 어려운 검지기에 쉽게 액세스 가능|스마트 접속 배선함 - 유지보수 시간 및 안전 위험을 줄여주는 비간섭적 상호 작용을 제공|안전 인식을 위한 밝은 ‘신호등’ 표시기|가스 센서 접속 배선함 - 익숙한 스마트폰 기술을 사용하여 유지보수를 단순화