산업용 설치형 가스검지기
RAEGuard 2 PID
RAEGuard 2 PID는 다양한 휘발성 유기화합물(VOC)을 측정하는 고정형 광이온화 검출기(PID)입니다.
RAEGuard 2 PID는 광범위한 휘발성 유기 화합물을 측정하는 고정형 광이온화 검출기(PID)입니다. (VOC). RAEGuard 2 PID는 10 ~ 28VDC에서 작동하며 아날로그(4-20mA) 3선 신호 출력과 RS-485 Modbus 디지털 신호 출력을 제공합니다. 디지털 PID 모듈은 교정 또는 유지보수를 위해 위험한 위치에서 쉽게 제거할 수 있으므로 교정 및 유지보수가 크게 단순화되었습니다.
RAEGuard 2 PID에는 그래픽 디스플레이와 로컬 사운드 알람 및 LED 조명 상태 표시기가 있습니다. 또한 Low, High 및 Fault 릴레이를 구성하여 외부 경보 또는 프로세스 제어를 트리거할 수 있습니다. 자기 키 인터페이스를 사용하면 방폭 인클로저가 제자리에 있는 상태에서 감지기를 보정하고 작동 매개변수를 조정할 수 있습니다.
Others
- 기능
- - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution
- Reduce maintenance cost
- Faster response time
- - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools
- No false alarms
- - Thanks to the sample flow-through design
Others
- 기능
- - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution
- Reduce maintenance cost
- Faster response time
- - Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools
- No false alarms
- - Thanks to the sample flow-through design
- 기능 : - Large UV lamp and better sealing allows greater sensitivity, faster speed of response and better resolution|Reduce maintenance cost|Faster response time|- Easy to remove sensor module in hazardous locations without using of tools|No false alarms|- Thanks to the sample flow-through design